Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"773534","name":"PNOZ mo5p 4 n/o burner","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ mo5p 4 n/o burner
Productnummer: 773534
GTIN: 4046548054255
PNOZmulti Classic, uitbreidingsmodule, failsafe, 4 digitale uitgangen,
relaiscontacten, 6 A, maakcontact, potentiaalvrij, mechanisch gedwongen,
diversitair, geschikt voor brandertoepassingen.
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Nee...
Meer
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
PNOZmulti Classic, uitbreidingsmodule, failsafe, 4 digitale uitgangen, relaiscontacten, 6 A, maakcontact, potentiaalvrij, mechanisch gedwongen, diversitair, geschikt voor brandertoepassingen. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Technische data
Elektrische data
| Doel van UINT1 | Voeding van de module |
| Bron van interne spanning | via basismodule |
| Spanningstype van UINT1 | DC |
| Tolerantie van UINT.- module | -2 %/+2 % |
Relais uitgangen
| Aantal relaisuitgangen | 4 |
| Gebruikscat. AC/DC1 norm | EN 60947-4-1 |
| Spanning AC1 veiligheidscont. | 240 |
| Max.stroom AC1 veiligh.cont. | 1.5 |
| Spanning DC1 veiligheidscont. | 24 |
| Max. stroom DC1 veiligh.cont. | 6 |
| Gebruikscat. AC15/DC13 norm | EN 60947-5-1 |
| Spanning AC15 veiligheidscont. | 230 |
| Max.stroom AC15 veiligh.cont. | 0.6 |
| Spanning DC13 veiligheidscont. | 24 |
Milieugegevens
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur |
0
60 |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
| EMC volgens norm .... | EN 61131-2 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
| Beschermingsgraad klemmen |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | horizont. op rail |
| Afmetingen DIN-rail | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Behuizingsmat. onderste deel | PPO UL 94 V0 |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | ABS UL 94 V0 |
| Aansluitklem |
Schroefklem
Veerkrachtklem |
| Flex dr. AWG zonder krimpconn. | 24 - 12 AWG |
| Afmeting hoogte | 94 |
| Afmeting breedte | 22.5 |
| Afmeting diepte | 121 |
| Nettogewicht | 198 |
| Brutogewicht | 216 |
Milieu
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27242204 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548054255 |
| Volume | 0.403 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |