text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PNOZ mo5p 4 n/o burner

Artikelnummer: 773534
GTIN: 4046548054255
PNOZmulti Classic, Erweiterungsmodul, Failsafe, 4 digitale Ausgänge, Relaiskontakte, 6 A, Schließer, potentialfrei, zwangsgeführt, diversitär, geeignet für Brenneranwendungen. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passend...  Mehr

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


PNOZmulti Classic, Erweiterungsmodul, Failsafe, 4 digitale Ausgänge, Relaiskontakte, 6 A, Schließer, potentialfrei, zwangsgeführt, diversitär, geeignet für Brenneranwendungen. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
 
Zweck von UINT1 Versorgung des Moduls  
Quelle der intern. Spannung über Basisgerät  
Spannungsart von UINT1 DC  
Toleranz von UINT. Modul -2 %/+2 %  
Anzahl Relaisausgänge 4  
Gebrauchkat. AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Spannung AC1 Sicherheitskont. 240  
Max.Strom AC1 Sicherheitskont. 1.5  
Spannung DC1 Sicherheitskont. 24  
Max.Strom DC1 Sicherheitskont. 6  
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Spannung AC15 Sicherheitskont. 230  
Max.Strom AC15 Sicherheitskont 0.6  
Spannung DC13 Sicherheitskont. 24  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur 0  
60  
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Betauung zulässig ? unzulässig  
Zul. Betriebshöhe über NN 2000 m  
EMV nach Norm .... EN 61131-2  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 15g  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 61131-2  
Überspannungskategorie III  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Schutzart Klemmen IP20  
Einbaulage waager. auf Hutschiene  
Abmessungen der Normschiene 35 x 7,5 EN 50022  
Gehäusematerial Unterteil PPO UL 94 V0  
Gehäusematerial Frontplatte ABS UL 94 V0  
Anschlussklemme Schraubklemme  
Federkraftklemme  
Flex Lt. AWG o. AEH RLA (KZF) 24 - 12 AWG  
Abmessung h 94  
Abmessung b 22.5  
Abmessung t 121  
Nettogewicht 198  
Bruttogewicht 216  
 
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242204  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548054255  
Volumen 0.403  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr