Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"773534","name":"PNOZ mo5p 4 n/o burner","price":"0.00","currency":"DKK","category":null}
Som på fig.
PNOZ mo5p 4 n/o burner
Produktnummer: 773534
GTIN: 4046548054255
PNOZmulti Classic, udvidelsesmodul, failsafe, 4 digitale udgange,
relækontakter, 6 A, sluttekontakter, potentialfrie, tvangsstyrede,
diversitære, egnet til brænderapplikationer.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktper...
Mere
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
PNOZmulti Classic, udvidelsesmodul, failsafe, 4 digitale udgange, relækontakter, 6 A, sluttekontakter, potentialfrie, tvangsstyrede, diversitære, egnet til brænderapplikationer. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Teknisk data
Elektriske data
| Formål med UINT1 | Forsyning af modulet |
| Kilde for intern spænding | via basismodul |
| Spændingstype for UINT1 | DC |
| Tolerance for UINT. modul | -2 %/+2 % |
Relæudgange
| Antal relæudgange | 4 |
| Brugskat. AC/DC1 standard | EN 60947-4-1 |
| Spænding AC1 sikkerhedskont. | 240 |
| Max strøm AC1 sikkerhedskont. | 1.5 |
| Spænding DC1 sikkerhedskont. | 24 |
| Max strøm DC1 sikkerhedskont. | 6 |
| Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
| Spænding AC15 sikkerhedskont. | 230 |
| Max strøm AC15 sikkerhedskont | 0.6 |
| Spænding DC13 sikkerhedskont. | 24 |
Miljøoplysninger
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur |
0
60 |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
| EMC iht. standard .... | EN 61131-2 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
| Overspændingskategori | III |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
| Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
| Monteringsposition | vandret på DIN-skinne |
| Mål for DIN-skinne | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Husets materiale nederste del | PPO UL 94 V0 |
| Husets materiale frontplade | ABS UL 94 V0 |
| Tilslutningsklemme |
Skrueklemme
Fjederklemme |
| Fleks. led. AWG m./u. end.muff | 24 - 12 AWG |
| Mål, højde | 94 |
| Mål, bredde | 22.5 |
| Mål, dybde | 121 |
| Nettovægt | 198 |
| Bruttovægt | 216 |
Miljø
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242204 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548054255 |
| Volumen | 0.403 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |