Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
PMCcable M2/C2B5/015/1Q0/S1
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.15 round connector 9-pin SpringTec; No. of wires and cross section (4x1,0+1x (2x1,0))suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.3x; Length 15 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
| Omgivningstemperatur |
-20
80 |
| Kontakttyp 1 | 9-polig M15-hylskontakt |
| Form på kontakttyp 1 | rak |
| Kontakttyp 2 | 6-polig kontaktanslutning PC5 |
| Kontaktytor material 1 | Au |
| Kontaktytor material 2 | Sn |
| Kabellängd | 15 |
| Material skärmyta K1 | Sn |
| Färg på kabelns yttre mantel 1 | orange |
| Material för kabelmantel 1 | PUR |
| Dragkraft kabel 1 | ja |
| Max. ytterdiameter kabel K1 |
11.2
11.8 |
| Tvärsnitt dataledare K1 | (4 x 1,00 +(2 x 0,75))mm² |
| Avskärmning K1 | ja |
| Avskärmningstyp K1 | Mellantrådsnät |
| Nettovikt | 3310 |
| Bruttovikt | 3810 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27060311 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548086324 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |