text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PMCcable M2/C2B5/015/1Q0/S1

产品物料号: 8177253
GTIN: 4046548086324
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.15 rou nd connector 9-pin SpringTec; No. of wires and cross section (4x1,0+1x (2x1,0))suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.3x; Length 15 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the forese...  更多

此产品不再可用。 有关后续产品或更换零件的更多信息,请联系技术支持。


单元

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.15 rou nd connector 9-pin SpringTec; No. of wires and cross section (4x1,0+1x (2x1,0))suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.3x; Length 15 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

 
以摄氏度一表示的环境温度 -20  
80  
连接器 类型 1 9-pin M15 female connector  
类型1连接器形状 直型  
接插件类型2 6针可插拔端子PC5  
触点材料 1 AU  
触点材料 2 Sn  
电缆长度 15  
表面屏蔽材料K1 Sn  
彩色电缆绝缘层 1 橙色  
电缆1绝缘材料 PUR  
电缆1拖曳能力 是  
最大外径电缆K1 11.2  
11.8  
横截面数据电缆 K1 (4 x 1.00 +( 2 x 0.75)) mm²  
屏蔽K1 是  
屏蔽类型 K1 钢丝网  
净重 3310  
总重 3810  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27060311  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000026  
ETIM 引用功能 EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548086324  
卷宗 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
海关税号类型 TARIC  
使用海关税则号 Ausfuhr  
Einfuhr  
每个包装单位的数量 1