Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"8177253","name":"PMCcable M2/C2B5/015/1Q0/S1","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Imagem similar
PMCcable M2/C2B5/015/1Q0/S1
Número do produto: 8177253
GTIN: 4046548086324
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.15 round
connector 9-pin SpringTec; No. of wires and cross section (4x1,0+1x
(2x1,0))suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.3x;
Length 15 m.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foresee...
Mais
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.15 round connector 9-pin SpringTec; No. of wires and cross section (4x1,0+1x (2x1,0))suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.3x; Length 15 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Dados técnicos
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
-20
80 |
Dados mecânicos
| Tipo do conector 1 | Conector encaixe M15, 9 polos |
| Forma do tipo do conector 1 | reto |
| Tipo do conector 2 | Conector acoplável PC5 6 polos |
| Superfícies contato material 1 | Au |
| Superfícies contato material 2 | Sn |
| Comprimento do cabo | 15 |
| Mat. superf. blind. K1 | Sn |
| Cor do revest. ext. do cabo 1 | laranja |
| Material revestimento cabo 1 | PUR |
| Capacidade de reboque cabo 1 | sim |
| Diâmetro externo máx. cabo K1 |
11.2
11.8 |
| Seção transv. cond. dados K1 | (4 x 1,00 +( 2 x 0,75)) mm² |
| Blindagem K1 | sim |
| Tipo de blindagem K1 | Tela de arame |
| Peso líquido | 3310 |
| Peso bruto | 3810 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27060311 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548086324 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |