Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"8177253","name":"PMCcable M2/C2B5/015/1Q0/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PMCcable M2/C2B5/015/1Q0/S1
Ürün numarası: 8177253
GTIN: 4046548086324
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.15 round
connector 9-pin SpringTec; No. of wires and cross section (4x1,0+1x
(2x1,0))suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.3x;
Length 15 m.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foresee...
Daha Fazla
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.15 round connector 9-pin SpringTec; No. of wires and cross section (4x1,0+1x (2x1,0))suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.3x; Length 15 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Teknik veri
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı |
-20
80 |
Mekanik Veri
| Connector type 1 | 9-pin M15 female connector |
| Konnektör tipi 1 şekli | düz |
| Konnektör tipi 2 | 6 pimli takılabilir kon PC5 |
| Kontak yüzeyleri malzemesi 1 | Au |
| Kontak yüzeyleri malzemesi 2 | Sn |
| Kablo uzunluğu | 15 |
| Malzeme koruma yüzeyi K1 | Sn |
| Renkli kablo yalıtımı 1 | Turuncu |
| Kablo yalıtım malzemesi 1 | PUR |
| Kablonun izleme kabiliyeti 1 | evet |
| Max. outside diameter cable K1 |
11.2
11.8 |
| Çapraz kesit veri kablosu K1 | (4 x 1,00 +( 2 x 0,75)) mm² |
| Ekranlama K1 | evet |
| Type of shielding K1 | Wire mesh |
| Net agirlik | 3310 |
| Brüt ağırlık | 3810 |
Çevre
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27060311 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000026 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548086324 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |