text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PMCcable M2/C2B5/015/1Q0/S1

Artikelnummer: 8177253
GTIN: 4046548086324
Powerkabel; Kabel beidseitig konfektioniert Stecker <> con.15 Rundstecker 9-polig SpringTec; Aderzahl und Querschnitt (4x1,0+1x (2x1,0)); geeignet für PMCprotego D.01-24 und den Motoren PMCtendo SZ.3x; Länge 15 m. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. ...  Mehr

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Powerkabel; Kabel beidseitig konfektioniert Stecker <> con.15 Rundstecker 9-polig SpringTec; Aderzahl und Querschnitt (4x1,0+1x (2x1,0)); geeignet für PMCprotego D.01-24 und den Motoren PMCtendo SZ.3x; Länge 15 m. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.

 
Umgebungstemperatur -20  
80  
Steckertyp 1 9-pol. M15-Buchsenstecker  
Form von Steckertyp 1 gerade  
Steckertyp 2 6-pol. Steckverbinder PC5  
Kontaktoberflächen Material 1 Au  
Kontaktoberflächen Material 2 Sn  
Länge des Kabels 1 15  
Material Schirmoberfläche K1 Sn  
Farbe des Kabelaußenmantel 1 orange  
Material des Kabelmantels 1 PUR  
Schleppfähigkeit des Kabels 1 ja  
Max. Außendurchmesser Kabel K1 11.2  
11.8  
Querschnitt Daten-Leiter K1 (4 x 1,00 +( 2 x 0,75)) mm²  
Abschirmung K1 ja  
Art der Abschirmung K1 Drahtgeflecht  
Nettogewicht 3310  
Bruttogewicht 3810  
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548086324  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1