Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"8177253","name":"PMCcable M2/C2B5/015/1Q0/S1","price":"0.00","currency":"DKK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Som på fig.
PMCcable M2/C2B5/015/1Q0/S1
Produktnummer: 8177253
GTIN: 4046548086324
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.15 round
connector 9-pin SpringTec; No. of wires and cross section (4x1,0+1x
(2x1,0))suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.3x;
Length 15 m.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foresee...
Mere
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.15 round connector 9-pin SpringTec; No. of wires and cross section (4x1,0+1x (2x1,0))suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.3x; Length 15 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Teknisk data
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
-20
80 |
Mekaniske data
| Stiktype 1 | 9-pol. M15-hunstik |
| Form på stiktype 1 | lige |
| Stiktype 2 | 6-pol. stikforbindelse PC5 |
| Kontaktoverflader materiale 1 | Au |
| Kontaktoverflader materiale 2 | Sn |
| Kabellængde | 15 |
| Materiale skærmoverflade K1 | Sn |
| Farve på kabelkappe 1 | orange |
| Materiale for kabelkappe 1 | PUR |
| Trækevne for kabel 1 | ja |
| Maks. udv. diameter kabel K1 |
11.2
11.8 |
| Tværsnit dataleder K1 | (4 x 1,00 +( 2 x 0,75)) mm² |
| Afskærmning K1 | ja |
| Afskærmningstype K1 | Trådvæv |
| Nettovægt | 3310 |
| Bruttovægt | 3810 |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060311 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548086324 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |