닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"8177253","name":"PMCcable M2/C2B5/015/1Q0/S1","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PMCcable M2/C2B5/015/1Q0/S1
제품 번호: 8177253
GTIN: 4046548086324
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.15 rou nd
connector 9-pin SpringTec; No. of wires and cross section (4x1,0+1x
(2x1,0))suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.3x;
Length 15 m.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the forese...
추가 정보
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.15 rou nd connector 9-pin SpringTec; No. of wires and cross section (4x1,0+1x (2x1,0))suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.3x; Length 15 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
기술 데이터
환경 데이터
| 대기 온도 |
-20
80 |
기계 데이터
| 커넥터 타입 1 | 9-핀 M15 암 커넥터 |
| 커넥터 타입 1의 형태 | 스트레이트 |
| 커넥터 타입 2 | 6-핀 플러그인 커넥터 PC5 |
| 접점 표면 재료 1 | Au |
| 접점 표면 재료 2 | Sn |
| 케이블 길이 | 15 |
| 실드 표면 소재 K1 | Sn |
| 컬러 케이블 절연 1 | 오렌지 |
| 케이블 절연 소재 1 | PUR |
| 케이블의 트레일링 능력 1 | 예 |
| 최대 외부 직경 케이블 K1 |
11.2
11.8 |
| 데이터 케이블 K1 단면 | (4 x 1.00 +( 2 x 0.75)) mm² |
| 쉴드 K1 | 예 |
| 쉴드 타입 K1 | 와이어 메쉬 |
| 순중량 | 3310 |
| 총중량 | 3810 |
환경
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27060311 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
| ETIM 참조 기능 | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548086324 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |