Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"8177253","name":"PMCcable M2/C2B5/015/1Q0/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Skutečný produkt se může lišit
PMCcable M2/C2B5/015/1Q0/S1
Kód materiálu: 8177253
GTIN: 4046548086324
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.15 round
connector 9-pin SpringTec; No. of wires and cross section (4x1,0+1x
(2x1,0))suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.3x;
Length 15 m.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foresee...
Více
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.15 round connector 9-pin SpringTec; No. of wires and cross section (4x1,0+1x (2x1,0))suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.3x; Length 15 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Technická data
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota |
-20
80 |
Mechanické údaje
| Typ konektoru 1 | 9pól. samice M12 |
| Tvar konektoru typ 1 | přímý |
| Typ konektoru 2 | 6pól. zásuvná spojka PC5 |
| Povrch kontaktů materiál 1 | Au |
| Povrch kontaktů materiál 2 | Sn |
| Délka kabelu | 15 |
| Materiál povrchu clony K1 | Sn |
| Barva vnějšího pláště kabelu 1 | oranžová |
| Materiál pláště kabelu 1 | PUR |
| Schopnost tažení kabelu 1 | ano |
| Max.vnější průměr kabelu K1 |
11.2
11.8 |
| Průřez dat.vodič K1 | (4 x 1,00 +( 2 x 0,75)) mm² |
| Odstínění K1 | ano |
| Druh stínění K1 | Drátěné pletivo |
| Čistá váha | 3310 |
| Celková hmotnost | 3810 |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060311 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548086324 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |