text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PMCcable M2/C2B5/015/1Q0/S1

Numéro de l'article: 8177253
GTIN: 4046548086324
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.15 round connector 9-pin SpringTec; No. of wires and cross section (4x1,0+1x (2x1,0))suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.3x; Length 15 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foresee...  Pour plus d’informations

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.15 round connector 9-pin SpringTec; No. of wires and cross section (4x1,0+1x (2x1,0))suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.3x; Length 15 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

 
Température d’utilisation -20  
80  
Type de connecteur 1 M15, connecteur femelle à 9 br  
Forme du type de connecteur 1 Droit  
Type de connecteur 2 Connecteur PC5 à 6 broches  
Surf. contact matériel 1 Au  
Surf. contact matériel 2 Sn  
Longueur du câble 15  
Matériau surface blindage K1 Sn  
Couleur gaine extérieure 1 orange  
Matériau de la gaine câble 1 PUR  
Capacité de traction câble 1 Oui  
Diamètre extérieur max.câbleK1 11.2  
11.8  
Section câble de données K1 (4 x 1,00 +( 2 x 0,75)) mm²  
Blindage K1 Oui  
Type de blindage K1 Tresse en fils  
Poids net 3310  
Poids brut 3810  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27060311  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548086324  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1