U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
PMCcable M2/C2B5/015/1Q0/S1
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.15 round connector 9-pin SpringTec; No. of wires and cross section (4x1,0+1x (2x1,0))suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.3x; Length 15 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
| Omgevingstemperatuur |
-20
80 |
| Connectortype 1 | 9-pol. M15-connector (fem.) |
| Vorm van connectortype 1 | recht |
| Connectortype 2 | 6-pol. connector PC5 |
| Contactoppervlakken mater. 1 | Au |
| Contactoppervlakken mater. 2 | Sn |
| Kabellengte | 15 |
| Materiaal afscherm.opp.vlak K1 | Sn |
| Kleur van kabelbuitenmantel 1 | oranje |
| Materiaal van kabelmantel 1 | PUR |
| Sleepvermogen van kabel 1 | ja |
| Max. buitendiameter kabel K1 |
11.2
11.8 |
| Doorsnede datakabel K1 | (4 x 1,00 + (2 x 0,75)) mm² |
| Afscherming K1 | ja |
| Type afscherming K1 | Draadgaas |
| Nettogewicht | 3310 |
| Brutogewicht | 3810 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27060311 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548086324 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |