Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"400532","name":"PIT es2u","price":"272.0","currency":"SEK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
Produkten kan variera
PIT es2u
Artikelnummer: 400532
PITestop, nödstoppsknapp, IP65, diameter 68 mm (stor version),
utan tryck (logo), monteringsdiameter 22,3 mm.
Ditt pris
SEK272.00
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
EAC |
Teknisk data
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur |
-30
70 |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Monteringsläge | godtycklig |
Mått höjd | 60 |
Mått bredd | 68 |
Diameter | 68 |
Nettovikt | 43 |
Bruttovikt | 56 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-kod | 4046548071245 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27371244 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000017 |
ETIM-referensfunktion | EC002034 |
Volym | 0 |