text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSEN 2.1p-11 / LED/ 3mm/1 switch

Artikelnummer: 522111
GTIN: 
Magnetic safety switch 2 N/O, 4-pin M8 connector, square design, LED, IP67, Operating distance 3 mm, height design 13 mm PU = 1 piece without actuator.

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Godkännande CE  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Sensorprincip magnetisk  
Kodningsnivå enligt ISO 14119 lågt  
Klassific. enl EN 60947-5-3 PDDB  
Lämplig för seriekoppling ja  
Enhetstyp Sensor  
 
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 DC  
Brytspänning 24  V
Omgivningstemperatur -25 - 70  °C
EMV enligt standard … EN 60947-5-3  
Svängningar enligt standard … EN 60947-5-2  
Accel. stötar enligt st. 1 30g  
FöroreningsgradLuft.kryp. 3  
Skyddsklass hus IP65  
Manöverdon typ 1 PSEN 2.1-10  
Sensorn kan monteras infälld Ja, observera monteringsanvisn  
Anslutningstyp M8, 4-polig male  
Kåpmaterial överdel PBT  
Mått höjd 36  mm
Mått bredd 26  mm
Mått djup 13  mm
Nettovikt 15  g
Bruttovikt 25  g
 
 
 

Tillbehör – obligatoriska

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m

Installationstillbehör

PSEN 2.1-10 / 1  actuator
PSEN 2.1-10 / 1 actuator 512110
Manöverdon för magnetisk säkerhetsbrytare, rätvinklig konstruktion, IP67, brytavstånd 3 mm, konstruktionshöjd 13 mm, förpackningeninnehåller = 1 st manöverdon.
PSEN 2.1-20/1actuator
PSEN 2.1-20/1actuator 512120
Manöverdon för magnetisk säkerhetsbrytare, rätvinklig konstruktion, IP6K9K, brytavstånd beroende på manöverdon 8/12 mm, konstruktionshöjd 13 mm, förpackningen innehåller = 1 st manöverdon.

Tillbehör – tillval

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m 380200
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak hylsa M8, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m 380201
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak hylsa M8, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m 380202
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak hylsa M8, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m 380203
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak hylsa M8, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m 380204
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad hylsa M8, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m 380205
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad hylsa M8, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m 380206
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad hylsa M8, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m 380207
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad hylsa M8, på rak kontakt M12, A-kodad, kabellängd: 30m
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Kabel, adapter, IP68, M12-hylskontakt, svart, rak, 4-polig, A-kodad på M12-stickkontakt, svart, vinklad, 5-polig, A-kodad, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², svart, för anslutning av sensorerna PSENmag (säkerhetsbrytare)/PIT en1.0 (aktiveringsbrytare) till PSS67 och PDP67.
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Monteringsvinkel för PSENmag, förpackningen innehåller = 1 st.
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, vinklad hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Anslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan användas med kedjetransportör,4-polig, rak hylsa M8, på öppen ledningsände, A-kodad, kabellängd: 30m
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
Distansbricka för PSEN 1.1 och PSEN 2.1, förpackningen innehåller = 10st.
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
PSEN reverse spacer (2 pcs.) 534320
Omvänd monteringsplatta för alla PSEN med rätvinklig konstruktion, FPE =2 st.
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2 535110
Gränssnittsmodul, för seriekoppling av flera PSENmag, 96 x 48 x 43,5 mm (H x B x D), anslutningstyp: fjäderkraftsplintar.
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Distribuerad ingångsmodul för PNOZmulti, skyddsklass IP67, anslutningvia anslutningsmodul, 8 säkra digitala ingångar, 8 utgångar som kankonfigureras som standard, testpuls eller 24 V.