Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"522111","name":"PSEN 2.1p-11 / LED/ 3mm/1 switch","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
PSEN 2.1p-11 / LED/ 3mm/1 switch
Номер артикула: 522111
GTIN:
Magnetic safety switch 2 N/O, 4-pin M8 connector, square design, LED,
IP67, Operating distance 3 mm, height design 13 mm PU = 1 piece
without actuator.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) TÜV |
| Принцип датчика | магнитн. |
| Уровень шифров. по ISO 14119 | Низкий |
| Классификация по EN 60947-5-3 | PDDB |
| Пригодны для последовательного | да |
| тип устройства | Датчик |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) | 24 V |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| Число входов импульсных датч. | 24 V |
Экологические данные
| Окружающая температура | -25 - 70 °C |
| ЭМС по стандарту... | EN 60947-5-3 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60947-5-2 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 30g |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
| Тип защиты, корпус | IP65 |
механические данные
| Исполнительный механизм типа 1 | PSEN 2.1-10 |
| Возможен монтаж дат. заподлицо | Да, соблюдать инст. по монтажу |
| Тип соединения | M8, 4-контактный, штыревой |
| Материал верхней части кожуха | PBT |
| Размер по высоте | 36 mm |
| Размер по ширине | 26 mm |
| Размер по глубине | 13 mm |
| Вес нетто | 15 g |
| Вес брутто | 25 g |
Необходимые принадлежности
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
Принадлежности для наладки
PSEN 2.1-10 / 1 actuator
512110
Исполнительный механизм для магнитного защитного датчика, квадратный,
IP67, расстояние срабатывания 3 мм, высота 13 мм, комплект поставки = 1исполнительный механизм.
PSEN 2.1-20/1actuator
512120
Исполнительный механизм для магнитного защитного датчика, квадратный,
IP6K9K, расстояние срабатывания в зависимости от исполнительногомеханизма 8/12 мм, высота 13 мм,
комплект поставки = 1 исполнительный механизм.
Дополнительные принадлежности
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактное прямое
гнездо M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактное прямое
гнездо M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактное прямое
гнездо M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10м
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактное прямое
гнездо M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на прямом разъеме M12, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN ma adapter
380300
Кабель, адаптер, IP68, гнездовой разъем M12, черный, прямой, 4 контакта,тип
А на штекерном разъеме M12, черный, угловой, 5 контактов, тип А,
полиуретан, 0,1 м, 4 × 0,34 мм², черный, для подключения датчиковPSENmag
(защитный выключатель)/PIT en1.0 (выключатель блокировки) к PSS67 иPDP67.
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 2 м
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный угловой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 4-контактный прямой
разъем M8, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
534320
Обратная распорная пластина, для всех квадратных PSEN, комплект поставки= 2 штуки.
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
535110
Интерфейсный модуль, для последовательного подключения несколькихPSENmag, 96 x 48 x
43,5 мм (В x Ш x Г), тип подключения - пружинные клеммы.
PDP67 F 8DI ION
773600
Децентрализованный модуль ввода для PNOZmulti, класс защиты IP67,подключение через
соответствующий модуль, 8 безопасных цифровых входов, 8 выходов, которыеможно настроить
для вывода стандартных тестовых импульсов или 24 В.