Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"522111","name":"PSEN 2.1p-11 / LED/ 3mm/1 switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
PSEN 2.1p-11 / LED/ 3mm/1 switch
Numéro de l'article: 522111
GTIN:
Magnetic safety switch 2 N/O, 4-pin M8 connector, square design, LED,
IP67, Operating distance 3 mm, height design 13 mm PU = 1 piece
without actuator.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données generales
| Homologation |
CE
cULus Listed EAC TÜV |
| Principe du capteur | Magnétique |
| Niveau de codage ISO 14119 | faible |
| Classific. selon EN 60947-5-3 | PDDB |
| Adapté au montage en série | Oui |
| variante d’appareil | Sensor |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Tension commutée | 24 V |
Environmental data
| Température d’utilisation | -25 - 70 °C |
| CEM selon norme .... | EN 60947-5-3 |
| Vibrations selon norme... | EN 60947-5-2 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
| Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
| Indice de protection de boîtie | IP65 |
Données mécaniques
| Actionneur de type 1 | PSEN 2,1-10 |
| Capteur montage au bord poss. | Oui, respecter instr. montage |
| Type de raccordement | Mâle M8 à 4 broches |
| Matériau du boîtier partie sup | PBT |
| Dimensions hauteur | 36 mm |
| Dimension largeur | 26 mm |
| Dimension profondeur | 13 mm |
| Poids net | 15 g |
| Poids brut | 25 g |
Accessoires obligatoires
PSEN CABLE 2M AVEC CONNECTEUR COUDE
533110
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8
à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 2m
€12.05
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8
à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 2m
€12.05
PSEN Câble 5m avec connecteur coudé
533120
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8
à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€16.36
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8
à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€16.36
PSEN CABLE 10M AVEC CONNECTEUR COUDE
533130
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8
à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€23.96
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8
à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€23.96
PSEN CABLE 30M AVEC CONNECTEUR COUDE
533140
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8
à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€49.19
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8
à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€49.19
Accessoires d'installation
PSEN 2.1-10 / 1 actuator
512110
Actionneur pour capteur de sécurité magnétique, forme rectangulaire,
IP67, distance de commutation 3 mm, hauteur de profil 13 mm, UE = 1actionneur.
€11.43
PSEN 2.1-20/1actuator
512120
Actionneur pour capteur de sécurité magnétique, forme rectangulaire,
IP6K9K, distance de commutation en fonction de l’actionneur 8/12 mm,hauteur de profil 13
mm, UE = 1 actionneur.
€12.32
Accessoires optionnels
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 3m
€28.02
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 5m
€31.30
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 10m
€39.94
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 30m
€74.29
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
coudé M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 3m
€28.02
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
coudé M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 5m
€31.30
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
coudé M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 10m
€39.94
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
coudé M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 30m
€74.29
PSEN ma adapter
380300
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à4 broches, codé
A sur connecteur mâle M12, noir, coudé, à 5 broches, codé A,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², noir, pour le raccordement des capteurs PSENmag
(capteurs de sécurité)/PIT en1.0 (poignée d’assentiment) sur PSS67 etPDP67.
€29.41
PSEN CABLE 2M AVEC CONNECTEUR COUDE
533110
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8
à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 2m
€12.05
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8
à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 2m
€12.05
PSEN Câble 5m avec connecteur coudé
533120
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8
à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€16.36
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8
à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
€16.36
PSEN CABLE 10M AVEC CONNECTEUR COUDE
533130
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8
à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€23.96
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8
à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
€23.96
PSEN CABLE 30M AVEC CONNECTEUR COUDE
533140
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8
à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€49.19
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8
à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
€49.19
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
Plaque d’écartement pour PSEN 1.1 et PSEN 2.1, VP = 10 pièces.
€101.03
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
534320
Plaque de montage d’inversion, pour tous les PSEN de formerectangulaire, UE = 2 pièces.
€17.89
PSEN i1 Interface pour 4 PSEN 2
535110
Modules d’interfaces, pour le montage en série de plusieurs PSENmag, 96x 48 x
43,5 mm (h x l x p), type de raccordement avec borniers à ressorts.
€52.18
PDP67 F 8DI ION
773600
Module d’entrées décentralisées pour PNOZmulti, indice de protectionIP67, raccordement via
module de liaison, 8 entrées digitales de sécurité, 8 sortiesconfigurables
comme standard, test impulsionnel ou 24 V.
€241.39