text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN 2.1p-11 / LED/ 3mm/1 switch

Productnummer: 522111
GTIN: 
Magnetic safety switch 2 N/O, 4-pin M8 connector, square design, LED, IP67, Operating distance 3 mm, height design 13 mm PU = 1 piece without actuator.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CE  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Sensorprincipe magnetisch  
Codeerniveau volgens ISO 14119 laag  
Classificatie vlg EN 60947-5-3 PDDB  
Serieschakeling geschikt ja  
Apparaatvariant Sensor  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Schakelspanning 24  V
Omgevingstemperatuur -25 - 70  °C
EMC volgens norm .... EN 60947-5-3  
Trillingen vlg. norm ... EN 60947-5-2  
Versnel. schok vlg. norm 1 30g  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Beschermingsgraad behuizing IP65  
Actuator type 1 PSEN 2.1-10  
Sensor vlak in te bouwen Ja, montage-instr. opvolgen  
Aansluitingstype M8, 4-polig male  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PBT  
Afmeting hoogte 36  mm
Afmeting breedte 26  mm
Afmeting diepte 13  mm
Nettogewicht 15  g
Brutogewicht 25  g
 
 
 

Verplichte Accessoires

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€12.05
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€12.05
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€16.36
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€16.36
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€23.96
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€23.96
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€49.19
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€49.19

Accessoires voor inbedrijfname

PSEN 2.1-10 / 1  actuator
PSEN 2.1-10 / 1 actuator 512110
Bedienpen voor magnetische veiligheidsschakelaar, rechthoekige bouwvorm, IP67, schakelafstand 3 mm, hoogte bouwvorm 13 mm, VP = 1 bedienpen.
€11.43
PSEN 2.1-20/1actuator
PSEN 2.1-20/1actuator 512120
Bedienpen voor magnetische veiligheidsschakelaar, rechthoekige bouwvorm, IP6K9K, schakelafstand afhankelijk van de bedienpen 8/12 mm, hoogtebouwvorm 13 mm, VP = 1 bedienpen.
€12.32

Optionele accessoires

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m 380200
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus recht M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€28.02
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m 380201
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus recht M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€31.30
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m 380202
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus recht M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€39.94
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m 380203
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus recht M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€74.29
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m 380204
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus haaks M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€28.02
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m 380205
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus haaks M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€31.30
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m 380206
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus haaks M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€39.94
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m 380207
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,4-polig, bus haaks M8, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€74.29
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Kabel, adapter, IP68, M12 connector, zwart, recht, 4-polig, A- gecodeerd op M12 connector, zwart, hoek, 5-polig, A-gecodeerd, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², zwart, voor aansluiting van de sensoren PSENmag (veiligheidsschakelaar)/PIT en1.0 (toestemmingsknop) op PSS67 en PDP67.
€29.41
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Montagebeugel PSENmag, VP = 1 stuk.
€26.04
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€12.05
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€12.05
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€16.36
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€16.36
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€23.96
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€23.96
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus haaks M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€49.19
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 4-polig,bus recht M8, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€49.19
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
Vulplaat voor PSEN 1.1 en PSEN 2.1, VP = 10 stuks.
€101.03
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
PSEN reverse spacer (2 pcs.) 534320
Omkeermontageplaat, voor alle PSEN, rechthoekige bouwvorm, VPE = 2stuks.
€17.89
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2 535110
Interfacemodule, voor de serieschakeling van meerdere PSENmag, 96 x 48 x 43,5 mm (h x b x d), type aansluiting veerkrachtklemmen.
€52.18
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Decentrale ingangsmodule voor PNOZmulti, beschermingsgraad IP67,aansluiting via verbindingsmodule, 8 veilige digitale ingangen, 8 uitgangenconfigureerbaar als standaard, testpuls of 24 V.
€241.39