Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"522111","name":"PSEN 2.1p-11 / LED/ 3mm/1 switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
PSEN 2.1p-11 / LED/ 3mm/1 switch
Tuotenumero: 522111
GTIN:
Magnetic safety switch 2 N/O, 4-pin M8 connector, square design, LED,
IP67, Operating distance 3 mm, height design 13 mm PU = 1 piece
without actuator.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
cULus Listed EAC TÜV |
| Anturiperiaate | magneettinen |
| Kood. ISO 14119 -stand. muk | alhainen |
| Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan | PDDB |
| Sopii sarjakytkentään | kyllä |
| Yksikkötyyppi | Sensori |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) | 24 V |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Kytkentäjännite | 24 V |
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila | -25 - 70 °C |
| EMC standardi | EN 60947-5-3 |
| Vaihtelut stand... | EN 60947-5-2 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30 g |
| Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
| Suojaustapa kotelo | IP65 |
Mekaaniset tiedot
| Painike tyyppi 1 | PSEN 2.1-10 |
| Anturi uppoasennettavissa | kyllä, noudata asennusohjeita |
| Liitäntätapa | M8, 4-nap. uros |
| Kotelomateriaali yläosa | PBT |
| Mitta korkeus | 36 mm |
| Leveysmitta | 26 mm |
| Syvyysmitta | 13 mm |
| Nettopaino | 15 g |
| Bruttopaino | 25 g |
Lisävarusteet käyttöönottoa varten
PSEN 2.1-10 / 1 actuator
512110
Toimilaite magneettiselle turvarajakytkimelle, suorakaiteen muotoinen,
IP67, kytkentäetäisyys 3 mm, korkeus 13 mm, VP = 1 toimilaite.
PSEN 2.1-20/1actuator
512120
Toimilaite magneettiselle turvarajakytkimelle, suorakaiteen muotoinen,
IP6K9K, kytkentäetäisyys 8/12 mm riippuen toimilaitteesta, korkeus 13mm, VP = 1 toimilaite.
Pakolliset varusteet
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus: 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
Lisävarusteet
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
holkki suora M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
holkki suora M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
holkki suora M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
holkki suora M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
holkki kulma M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
holkki kulma M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
holkki kulma M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
holkki kulma M8, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN ma adapter
380300
Kaapeli, sovitin, IP68, M12-liitin, musta, suora, 4-napainen, A-
koodattu M12-urosliittimeen, musta, taivutettu, 5-napainen, A-koodattu,
PUR, 0,1 m, 4 × 0,34 mm², musta, PSENmag-antureiden (turvarele)/PITen1.0 (kuittauspainike) liittämiseen PSS67:ään ja PDP67:ään.
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus: 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
taitettu holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,4-napainen,
suora holkki M8, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
534320
Käännettävä asennuslevy, kaikille PSEN suorakulmaisille rakenteille, VPE= 2 kpl.
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
535110
Liitäntämoduuli useiden PSENmagien sarjaliittämiseen, 96x48x
43,5 mm (K x L x S), jousiliittimet.
PDP67 F 8DI ION
773600
Hajautettu tulomoduuli PNOZmultille, IP67, liitäntä liitäntämoduulilla,8 turvallista digitaalituloa, 8 lähtöä, jotka voidaan konfiguroidavakio-, testipulssi- tai 24 V lähdöiksi.