닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"522111","name":"PSEN 2.1p-11 / LED/ 3mm/1 switch","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
PSEN 2.1p-11 / LED/ 3mm/1 switch
제품 번호: 522111
GTIN:
Magnetic safety switch 2 N/O, 4-pin M8 connector, square design, LED,
IP67, Operating distance 3 mm, height design 13 mm PU = 1 piece
without actuator.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
일반 데이터
| 승인 |
CE
cULus 등재 EAC (유라시아) TÜV |
| 센서 원리 | 자석형 |
| ISO 14119에 따른 코딩 레벨 | 낮음 |
| EN 60947-5-3에 따른 분류 | PDDB |
| 직렬연결에 적합 | 예 |
| 단위 유형 | 센서 |
기술 데이터
전기 데이터
| 공급 전압 (V) | 24 V |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 스위칭 전압 | 24 V |
환경 데이터
| 대기 온도 | -25 - 70 °C |
| EMC 수행 표준... | EN 60947-5-3 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60947-5-2 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 30g |
| 공간 및 연면 오염도 | 3 |
| 보호 종류, 호스팅 | IP65 |
기계 데이터
| 유형 1 액추에이터 | PSEN 2.1-10 |
| 센서 정렬 장착 가능 | 예. 설치 설명서를 따르십시오. |
| 연결 타입 | M8, 4핀 수 |
| 하우징 소재 상부 파트 | PBT |
| 높이 직경 | 36 mm |
| 폭 치수 | 26 mm |
| 깊이 치수 | 13 mm |
| 순중량 | 15 g |
| 총중량 | 25 g |
필수적 액세서리
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀,
소켓 앵글드 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀,
소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀,
소켓 앵글드 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀,
소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀,
소켓 앵글드 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀,
소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀,
소켓 앵글드 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀,
소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
액세서리 부속품
PSEN 2.1-10 / 1 actuator
512110
마그네틱 안전 스위치용 액추에이터, 정방형 디자인,
IP67, 작동 거리 3 mm, 높이 디자인 13 mm, PU = 1x 액추에이터.
PSEN 2.1-20/1actuator
512120
마그네틱 안전 스위치용 액추에이터, 정방형 디자인,
IP6K9K, 액추에이터별 작동 거리 8/12mm, 높이 디자인 13mm,
PU = 1x 액추에이터.
선택적 액세서리
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓
스트레이트 M8, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓
스트레이트 M8, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓
스트레이트 M8, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓
스트레이트 M8, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓
앵글드 M8, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓
앵글드 M8, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓
앵글드 M8, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀, 소켓
앵글드 M8, 커넥터 스트레이트 M12 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN ma adapter
380300
케이블, 어댑터, IP68, M12 암 커넥터, 검정색, 스트레이트, 4핀, M12 수커넥터 위 A-
코드식, 검정색, 앵글, 5핀, A-코드식,
PUR, 0.1 m, 4× 0.34 mm², 검정색, 센서 PSENmag
(안전 스위치)/PIT en1.0(인에이블 스위치)을 PSS67 및 PDP67에 연결하는 데사용.
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀,
소켓 앵글드 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀,
소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀,
소켓 앵글드 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀,
소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀,
소켓 앵글드 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀,
소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀,
소켓 앵글드 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
연결 케이블, PUR, 노란색 RAL1003, 드래그 체인용으로 적합, 4-핀,
소켓 스트레이트 M8, 오픈 라인 엔드 위, A-코드식, 케이블 길이: 30m
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
535110
인터페이스 모듈, 여러 PSENmag의 직렬 연결용, 96 x 48 x
43.5mm(H x W x D), 연결 유형 스프링식 단자.
PDP67 F 8DI ION
773600
PNOZmulti용 분산화 입력 모듈, 방수 방진 등급 IP67,
연결 모듈을 통한 연결, 8x 안전 디지털 입력, 8x 출력 규격으로 구성 가능,
시험 펄스 또는 24V.