text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN 2.1p-11 / LED/ 3mm/1 switch

Número de producto: 522111
GTIN: 
Magnetic safety switch 2 N/O, 4-pin M8 connector, square design, LED, IP67, Operating distance 3 mm, height design 13 mm PU = 1 piece without actuator.

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Homologación CE  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Principio de sensor magnético  
Nivel codif. según ISO 14119 baja  
Clasif. según EN 60947-5-3 PDDB  
¿Apto para conexión serie sí  
tipo unidad Sensor  
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Tensión de conmutación 24  V
Temperatura ambiente -25 - 70  °C
CEM según normativa .... EN 60947-5-3  
Vibraciones según norma ... EN 60947-5-2  
Acel. choque según norma 1 30 g  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Carcasa de clase de protección IP65  
Accionador tipo 1 PSEN 2.1-10  
Sensor de montaje enrasado Sí, consultar instr. montaje  
Tipo de conexión M8, 4pol. macho  
Material carcasa superior PBT  
Dimensión de altura 36  mm
Dimensión Ancho 26  mm
Dimensión Profundidad 13  mm
Peso neto 15  g
Peso bruto 25  g
 
 
 

Accesorios Obligatorios

PSEN Cable 2m con conector acodado
PSEN Cable 2m con conector acodado 533110
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra acodado M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:2 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 2 m
PSEN Cable 5m con conector acodado.
PSEN Cable 5m con conector acodado. 533120
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra acodado M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:5 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN Cable 10m con conector acodado
PSEN Cable 10m con conector acodado 533130
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra acodado M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:10 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN Cable 30m con conector acodado
PSEN Cable 30m con conector acodado 533140
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra acodado M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:30 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m

Accesorios para la puesta en marcha

PSEN 2.1-10/ 1   actuator
PSEN 2.1-10/ 1 actuator 512110
Accionador para interruptor de seguridad magnético, forma rectangular, IP67, distancia de conmutación 3 mm, altura de construcción 13 mm, VP =1 accionador.
PSEN 2.1-20/1actuator
PSEN 2.1-20/1actuator 512120
Accionador para interruptor de seguridad magnético, forma rectangular, IP6K9K, distancia de conmutación 8/12 mm, según accionador; altura deconstrucción 13 mm, VP = 1 accionador.

Accesorios Opcionales

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m 380200
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra recto M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 3 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m 380201
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra recto M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 5 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m 380202
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra recto M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 10 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m 380203
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra recto M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 30 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m 380204
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra acodado M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:3 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m 380205
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra acodado M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:5 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m 380206
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra acodado M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:10 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m 380207
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra acodado M8, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:30 m
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Cable, adaptador, IP68, conector hembra M12, negro, recto, 4 polos,código A a conector macho M12, negro, acodado, 5 polos, código A, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², negro, para conectar los sensores PSENmag (interruptor de seguridad)/PIT en1.0 (pulsador de validación) a PSS67 yPDP67.
PSEN Winkel / bracket (Ángulo Montaje)
PSEN Winkel / bracket (Ángulo Montaje) 532110
Ángulo de montaje PSENmag, VP = 1 ud.
PSEN Cable 2m con conector acodado
PSEN Cable 2m con conector acodado 533110
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra acodado M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:2 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 2 m
PSEN Cable 5m con conector acodado.
PSEN Cable 5m con conector acodado. 533120
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra acodado M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:5 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN Cable 10m con conector acodado
PSEN Cable 10m con conector acodado 533130
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra acodado M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:10 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN Cable 30m con conector acodado
PSEN Cable 30m con conector acodado 533140
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra acodado M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:30 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 4 polos, conector hembra recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
Placa separadora para PSEN 1.1 y PSEN 2.1, VP = 10 ud.
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
PSEN reverse spacer (2 pcs.) 534320
Placa de montaje inversa para todos los PSEN con forma rectangular, VPE= 2 ud.
PSEN i1 Interface para 4 PSEN 2
PSEN i1 Interface para 4 PSEN 2 535110
Módulo de interface para conexión serie de varios PSENmag, 96 x 48 x 43,5 mm (Al x An x P), conexión por bornes de resorte.
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Módulo de entrada descentralizado para PNOZmulti, grado de protecciónIP67, conexión a través de módulo de conexión, 8 entradas digitales seguras, 8 salidasconfigurables para automatización, tacto de prueba o 24 V.