Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"522111","name":"PSEN 2.1p-11 / LED/ 3mm/1 switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
PSEN 2.1p-11 / LED/ 3mm/1 switch
Ürün numarası: 522111
GTIN:
Magnetic safety switch 2 N/O, 4-pin M8 connector, square design, LED,
IP67, Operating distance 3 mm, height design 13 mm PU = 1 piece
without actuator.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Genel veri
| Approval |
CE
cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
| Sensor principle | magnetic |
| ISO 14119'e göre kodlama sev. | Düşük |
| EN 60947-5-3'e göre sınıfl. | PDDB |
| Seri bağlantı için uygun | evet |
| ünite tipi | Sensör |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) | 24 V |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Devre gerilimi | 24 V |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı | -25 - 70 °C |
| Standarda göre EMC ... | EN 60947-5-3 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60947-5-2 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 30g |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 3 |
| Koruma tip, muhafaza | IP65 |
Mekanik Veri
| Tip 1 aktüatör | PSEN 2,1-10 |
| Sensör gömme monte edilebilir | Evet, kurulum kılav. uygulayın |
| Bağlantı tipi | M8, 4-pin male |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | PBT |
| Yükseklik boyutu | 36 mm |
| Genislik boyutu | 26 mm |
| Derinlik boyutu | 13 mm |
| Net agirlik | 15 g |
| Brüt ağırlık | 25 g |
Devreye alım aksesuarları
PSEN 2.1-10 / 1 actuator
512110
Manyetik emniyet sivici için aktüatör, kare tasarım,
IP67, çalışma mesafesi 3 mm, yükseklik tasarımı 13 mm, PU = 1 aktüatör.
PSEN 2.1-20/1actuator
512120
Manyetik emniyet sivici için aktüatör, kare tasarım,
IP6K9K, çalışma mesafesi aktüatöre göre değişir 8/12 mm, yüksekliktasarımı 13 mm,
PU = 1 aktüatör.
Mecburi operasyon aksesuarları
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
Opsiyonel aksesuarlar
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı
M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 3 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı
M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı
M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı
M8 soket, düz M12 konektör üzerinde, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN ma adapter
380300
Kablo, adaptör, IP68, M12 dişi konektör, siyah, düz, 4 pimli, M12
erkek konektör üzerinde A kodlu, siyah, açılı, 5 pimli, A kodlu,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², siyah, PSENmag
(emniyet siviçi)/PIT en1.0 (etkinleştirme siviçi) sensörlerini PSS67 vePDP67'ye bağlamak için.
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 2 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 5 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 10 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, açılı
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Bağlantı kablosu, PUR, sarı RAL1003, çekme zincirleri için uygun, 4pimli, düz
M8 soket, açık hat ucunda, A kodlu, kablo uzunluğu: 30 m
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
534320
Ters montaj plakası, tüm PSEN kare tasarımlar için, PU = 2 parça.
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
535110
Arayüz modülü, birden fazla PSENmag seri bağlantısı için,
96 x 48 x 43,5 mm (Y x G x D), bağlantı türü yaylı terminaller.
PDP67 F 8DI ION
773600
PNOZmulti için merkezi olmayan giriş modülü, koruma tipi IP67,bağlantı
modülü ile bağlantı, 8 emniyetli dijital giriş, standart olarakyapılandırılabilir
8 çıkış, test darbesi veya 24 V.