Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"522111","name":"PSEN 2.1p-11 / LED/ 3mm/1 switch","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
PSEN 2.1p-11 / LED/ 3mm/1 switch
Artikelnummer: 522111
GTIN:
Magnetischer Sicherheitsschalter 2 n/o, 4-pol. M8 Stecker, rechteckige
Bauform, LED, IP67, Schaltabstand 3mm, Höhe Bauform 13mm VP = 1 Stück
ohne Betätiger.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
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
cULus Listed EAC TÜV |
| Sensorprinzip | magnetisch |
| Codierstufe nach ISO 14119 | gering |
| Klassifizier.nach EN 60947-5-3 | PDDB |
| Serienschaltung geeignet | ja |
| Gerätevariante | Sensor |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 | 24 V |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Schaltspannung | 24 V |
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur | -25 - 70 °C |
| EMV nach Norm .... | EN 60947-5-3 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60947-5-2 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 30g |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 3 |
| Schutzart Gehäuse | IP65 |
Mechanische Daten
| Betätiger Typ 1 | PSEN 2.1-10 |
| Sensor bündig einbaubar | ja, Montagehinweis beachten |
| Anschlussart | M8, 4pol. male |
| Gehäusematerial Oberteil | PBT |
| Abmessung h | 36 mm |
| Abmessung b | 26 mm |
| Abmessung t | 13 mm |
| Nettogewicht | 15 g |
| Bruttogewicht | 25 g |
Obligatorisches Zubehör
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gewinkelt M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 2 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 2 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gewinkelt M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gewinkelt M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gewinkelt M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
Zubehör zur Inbetriebnahme
PSEN 2.1-10 / 1 actuator
512110
Betätiger für magnetischen Sicherheitsschalter, rechteckige Bauform,
IP67, Schaltabstand 3 mm, Höhe Bauform 13 mm, VP = 1 Betätiger.
PSEN 2.1-20/1actuator
512120
Betätiger für magnetischen Sicherheitsschalter, rechteckige Bauform,
IP6K9K, Schaltabstand abhängig vom Betätiger 8/12 mm, Höhe Bauform 13
mm, VP = 1 Betätiger.
Optionales Zubehör
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gerade M8, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gerade M8, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gerade M8, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gerade M8, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gewinkelt M8, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 3 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gewinkelt M8, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gewinkelt M8, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
Verbindungskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gewinkelt M8, auf Stecker gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN ma adapter
380300
Kabel, Adapter, IP68, M12 Buchsenstecker, schwarz, gerade, 4-polig, A-
codiert auf M12 Stiftstecker, schwarz, gewinkelt, 5-polig, A-codiert,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², schwarz, zum Anschluss der Sensoren PSENmag
(Sicherheitsschalter)/PIT en1.0 (Zustimmtaster) an PSS67 und PDP67.
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gewinkelt M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 2 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 2 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gewinkelt M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gewinkelt M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 10 m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gewinkelt M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, Schleppkettenfähig, 4-polig, Buchse
gerade M8, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 30 m
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
Distanzplatte für PSEN 1.1 und PSEN 2.1, VP = 10 Stück.
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
534320
Umkehr-Montageplatte, für alle PSEN rechteckige Bauform, VPE = 2 Stück.
PSEN i1 Interface für 4 PSEN 2
535110
Schnittstellenmodul, zur Reihenschaltung mehrerer PSENmag, 96 x 48 x
43,5mm (H x B x T), Anschlussart Federkraftklemmen.
PDP67 F 8DI ION
773600
Dezentrales Eingangsmodul für PNOZmulti, Schutzart IP67, Anschluss über
Verbindungsmodul, 8 sichere digitale Eingänge, 8 Ausgänge konfigurierbar
als Standard, Testtakt oder 24 V.