text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN 2.1p-11 / LED/ 3mm/1 switch

Numero dell'articolo: 522111
GTIN: 
Magnetic safety switch 2 N/O, 4-pin M8 connector, square design, LED, IP67, Operating distance 3 mm, height design 13 mm PU = 1 piece without actuator.

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Principio sensore Magnetico  
Liv. codifica sec. ISO 14119 bassa  
Classif. sec. EN 60947-5-3 PDDB  
Collegamento in serie idoneo Sì  
versione dispositivo Sensore  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Tensione di commutazione 24  V
Temperatura ambiente -25 - 70  °C
EMC sec. norma .... EN 60947-5-3  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60947-5-2  
Acceler. shock sec. Norma 1 30g  
Grado contaminazione 3  
Grado di protez. custodia IP65  
Attuatore Tipo 1 PSEN 2,1-10  
Sensore montabile a filo Sì, seguire istr. di montaggio  
Tipo di collegamento M8, 4pol. male  
Mater. custodia Parte super. PBT  
Altezza 36  mm
Larghezza 26  mm
Profondità 13  mm
Peso netto 15  g
Peso lordo 25  g
 
 
 

Accessori per la messa in servizio

PSEN 2.1-10 / 1  actuator
PSEN 2.1-10 / 1 actuator 512110
Attuatore per interruttore di sicurezza magnetico, modello rettangolare, IP67, distanza di commutazione 3 mm, altezza 13 mm, contenuto confezione= 1 attuatore.
PSEN 2.1-20/1actuator
PSEN 2.1-20/1actuator 512120
Attuatore per interruttore di sicurezza magnetico, modello rettangolare, IP6K9K, la distanza di commutazione dipende dall’attuatore 8/12 mm,altezza 13 mm, contenuto confezione = 1 attuatore.

Accessori obbligatori per il funzionamento

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina angolare M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina angolare M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina angolare M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina angolare M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m

Accessori opzionali

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m 380200
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina assiale M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m 380201
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina assiale M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m 380202
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina assiale M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m 380203
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina assiale M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m 380204
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina angolare M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m 380205
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina angolare M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m 380206
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina angolare M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m 380207
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 4poli, connettore femmina angolare M8, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 30m
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
Cavo, adattatore, IP68, connettore femmina M12, nero, assiale, 4 poli,con codifica A su connettore maschio M12, nero, angolare, 5 poli, con codifica A, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², nero, per il collegamento dei sensori PSENmag (interruttori di sicurezza)/PIT en1.0 (pulsanti di enable) a PSS67 ePDP67.
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Staffa di fissaggio PSENmag, contenuto confezione = 1 pezzo.
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina angolare M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina angolare M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina angolare M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina angolare M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,4 poli, connettore femmina assiale M8, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.) 534310
Piastra distanziatrice per PSEN 1.1 e PSEN 2.1, contenuto confezione =10 pezzi.
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
PSEN reverse spacer (2 pcs.) 534320
Piastra di montaggio inversione, per tutti i modelli di PSEN, modellorettangolare, contenuto confezione = 2 pz.
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2 535110
Modulo di interfaccia, per il collegamento in serie di più PSENmag, 96 x48 x 43,5mm (h x largh. X prof.), collegamento con morsetti a molla.
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Modulo di ingresso decentralizzato per PNOZmulti, grado di protezioneIP67, allacciamento tramite modulo di collegamento, 8 ingressi digitali di sicurezza, 8 usciteconfigurabili come standard, trigger di test o 24 V.