閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"522111","name":"PSEN 2.1p-11 / LED/ 3mm/1 switch","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
PSEN 2.1p-11 / LED/ 3mm/1 switch
製品コード: 522111
GTIN:
Magnetic safety switch 2 N/O, 4-pin M8 connector, square design, LED,
IP67, Operating distance 3 mm, height design 13 mm PU = 1 piece
without actuator.
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
一般的なデータ
| 認証 |
CE
cULus Listed EAC (ユーラシア) TÜV |
| センサ原理 | 磁気 |
| コード化レベルISO 14119適合 | Low |
| EN 60947-5-3適合 | PDDB |
| 直列接続に対応 | はい |
| ユニットタイプ | センサー |
技術データ
電気データ
| 供給電圧 (V) | 24 V |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| 切替電圧 | 24 V |
環境データ
| 使用周囲温度 | -25 - 70 °C |
| EMC試験の適用規格~ | EN 60947-5-3 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60947-5-2 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 30g |
| 汚染度 | 3 |
| 保護構造、ハウジング | IP65 |
機械的データ
| タイプ1アクチュエータ | PSEN 2.1-10 |
| センサはフラッシュマウント | 可(取り付けガイドに従ってください) |
| 接続タイプ | M8、4ピン、オス |
| ハウジング素材 (上部) | PBT |
| 高さ | 36 mm |
| 幅 | 26 mm |
| 奥行き | 13 mm |
| 実量 | 15 g |
| 総重量 | 25 g |
アクセサリ(操作に必須)
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(アングル) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(アングル) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(アングル) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(アングル) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
アクセサリ(試運転用)
PSEN 2.1-20/1actuator
512120
磁気式安全近接スイッチ用アクチュエータ、角型、
IP6K9K、作動距離8/12 mm (アクチュエータに依存)、設計高さ13 mm、
PU = アクチュエータ×1。
アクセサリ(オプション)
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(ストレート) M8、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(ストレート) M8、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(ストレート) M8、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(ストレート) M8、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(アングル) M8、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(アングル) M8、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(アングル) M8、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(アングル) M8、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN ma adapter
380300
ケーブル、アダプタ、IP68、M12メスコネクタ、黒、ストレート、4ピン、
M12オスコネクタでAコード化、黒、アングル、5ピン、Aコード化、
PUR、0.1 m、4×0.34 mm²、黒、センサPSENmag
(安全スイッチ)/PIT en1.0 (イネーブルスイッチ)をPSS67およびPDP67に接続。
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(アングル) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(アングル) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(アングル) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(アングル) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
535110
インタフェースモジュール、複数のPSENmagの直列接続用、96×48×43.5mm(H×W×D)、
接続タイプ: ケージ式端子。
PDP67 F 8DI ION
773600
PNOZmulti用分散型入力モジュール、保護等級IP67、
接続モジュール経由の接続、安全デジタル入力8点、
一般としてコンフィグレーション可能な出力8点、テストパルスまたは24 V。