Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"779125","name":"PNOZpe2p Bus-Interface","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Produkten kan variera
PNOZpe2p Bus-Interface
Artikelnummer: 779125
GTIN: 4046548009088
Interface PNOZpower för extern inkoppling till PNOZsigma, PNOZ X,
PNOZmulti, PNOZelog, PSS och SafetyBUSp.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) | 24 V |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
Ingångar
| Antal ingångar | 1 |
Miljöuppgifter
| Klimatpåverkan enligt ... | EN 60068-2-78 |
| Omgivningstemperatur | -10 - 55 °C |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| EMV enligt standard … |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 60947-1 |
| Överspänningskategori | III |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP00 |
| Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
| Monteringsläge | vågrät på DIN-skena |
| Anslutningsplint | Skruvplint |
| Plinttyp | fast |
| Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 28–14 AWG |
| Mått höjd | 29 mm |
| Mått bredd | 23.5 mm |
| Mått djup | 22.5 mm |
| Nettovikt | 15 g |
| Bruttovikt | 27 g |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | nej |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27379101 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000017 |
| ETIM-referensfunktion | EC002498 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548009088 |
| Volym | 0.420 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |