text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PNOZpe2p Bus-Interface

Número de producto: 779125
GTIN: 4046548009088
Interface PNOZpower for externally connecting to PNOZsigma, PNOZ X, PNOZmulti, PNOZelog, PSS and SafetyBUSp.

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Número de entradas 1  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
CEM según normativa .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 60947-1  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP00  
Tipo de protección de bornes
Posición de montaje horiz. sobre guía normalizada  
Borne de conexión Borne de tornillo  
Clase de borne fijo  
Flex. secc. admis. cond. AWG 28 - 14 AWG  
Dimensión de altura 29  mm
Dimensión Ancho 23.5  mm
Dimensión Profundidad 22.5  mm
Peso neto 15  g
Peso bruto 27  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27379101  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002498  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548009088  
Volumen 0.420  dm3
Harmonized System Code 85366990  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr