Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"779125","name":"PNOZ pe2p Bus-Interface","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
Abbildung ähnlich
PNOZ pe2p Bus-Interface
Artikelnummer: 779125
GTIN: 4046548009088
Interface PNOZpower zur externen Anschaltung an PNOZsigma, PNOZ X,
PNOZmulti, PNOZelog, PSS und SafetyBUSp.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 | 24 V |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Eingänge
| Anzahl Eingänge | 1 |
Umweltdaten
| Klimabeanspruchung nach ... | EN 60068-2-78 |
| Umgebungstemperatur | -10 - 55 °C |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| EMV nach Norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60947-1 |
| Überspannungskategorie | III |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP00 |
| Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
| Einbaulage | waager. auf Hutschiene |
| Anschlussklemme | Schraubklemme |
| Klemmenart | fest |
| Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 28 - 14 AWG |
| Abmessung h | 29 mm |
| Abmessung b | 23.5 mm |
| Abmessung t | 22.5 mm |
| Nettogewicht | 15 g |
| Bruttogewicht | 27 g |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | nein |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27379101 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002498 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548009088 |
| Volumen | 0.420 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |