Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"779125","name":"PNOZpe2p Bus-Interface","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
Similaire à l’illustration
PNOZpe2p Bus-Interface
Numéro de l'article: 779125
GTIN: 4046548009088
Interface PNOZpower pour le raccordement externe au PNOZsigma, PNOZ X,
PNOZmulti, PNOZelog, PSS et SafetyBUS p.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Données techniques
Données électriques
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
Entrées
| Nombre d’entrées | 1 |
Environmental data
| Sollicitations clim. selon... | EN 60068-2-78 |
| Température d’utilisation | -10 - 55 °C |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| CEM selon norme .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 60947-1 |
| Catégorie de surtensions | III |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP00 |
| Indice de protection bornes |
Données mécaniques
| Position de montage | Horizontal sur support profilé |
| Bornier de raccordement | Bornier à vis |
| Type de borniers | Fixe |
| Donnée 1 conducteur flex. AWG | 28 - 14 AWG |
| Dimensions hauteur | 29 mm |
| Dimension largeur | 23.5 mm |
| Dimension profondeur | 22.5 mm |
| Poids net | 15 g |
| Poids brut | 27 g |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27379101 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002498 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548009088 |
| Volume | 0.420 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |