Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"779125","name":"PNOZpe2p Bus-Interface","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Vastaava kuva
PNOZpe2p Bus-Interface
Tuotenumero: 779125
GTIN: 4046548009088
PNOZpower-liitäntä ulkoista liitäntää varten PNOZsigmaan, PNOZ X:ään,
PNOZmultiin, PNOZelogiin, PSS:ään ja SafetyBUSp:hen.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) | 24 V |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Tulot
| Tulojen lukumäärä | 1 |
Ympäristötiedot
| Ilmastostressi ... | EN 60068-2-78 |
| Ympäristön lämpötila | -10 - 55 °C |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| EMC standardi |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 60947-1 |
| Ylijänniteluokka | III |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP00 |
| Kotelointi liittimet |
Mekaaniset tiedot
| Asennusasento | vaaka-asennus hattukiskolle |
| Liitin | Ruuviliitin |
| Liitintyyppi | kiinteä |
| Joust. 1 johdin AWG erittely | 28 - 14 AWG |
| Mitta korkeus | 29 mm |
| Leveysmitta | 23.5 mm |
| Syvyysmitta | 22.5 mm |
| Nettopaino | 15 g |
| Bruttopaino | 27 g |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | ei |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27379101 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002498 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548009088 |
| Volume | 0.420 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |