Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"779125","name":"PNOZpe2p Bus-Interface","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZpe2p Bus-Interface
Productnummer: 779125
GTIN: 4046548009088
Interface PNOZpower voor de externe aansluiting op PNOZsigma, PNOZ X,
PNOZmulti, PNOZelog, PSS en SafetyBUSp.
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 24 V |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
Ingangen
| Aantal ingangen | 1 |
Milieugegevens
| Klimaatcondities volgens ... | EN 60068-2-78 |
| Omgevingstemperatuur | -10 - 55 °C |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| EMC volgens norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 60947-1 |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP00 |
| Beschermingsgraad klemmen |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | horizont. op rail |
| Aansluitklem | Schroefklem |
| Klemsoort | vast |
| Flex. 1 draad AWG info | 28 - 14 AWG |
| Afmeting hoogte | 29 mm |
| Afmeting breedte | 23.5 mm |
| Afmeting diepte | 22.5 mm |
| Nettogewicht | 15 g |
| Brutogewicht | 27 g |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | nee |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27379101 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000017 |
| ETIM reference feature | EC002498 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548009088 |
| Volume | 0.420 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |