text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PNOZpe2p Bus-Interface

Produktnummer: 779125
GTIN: 4046548009088
Interface PNOZpower til ekstern tilslutning til PNOZsigma, PNOZ X, PNOZmulti, PNOZelog, PSS og SafetyBUSp.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Antal indgange 1  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-78  
Omgivelsestemperatur -10 - 55  °C
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
EMC iht. standard .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 60947-1  
Overspændingskategori III  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP00  
Kapslingsklasse, klemmer
Monteringsposition vandret på DIN-skinne  
Tilslutningsklemme Skrueklemme  
Klemmetype fast  
Fleks. 1 leder AWG-angivelse 28 - 14 AWG  
Mål, højde 29  mm
Mål, bredde 23.5  mm
Mål, dybde 22.5  mm
Nettovægt 15  g
Bruttovægt 27  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27379101  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002498  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548009088  
Volumen 0.420  dm3
Harmonized System Code 85366990  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr