text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PNOZpe2p Bus-Interface

製品コード: 779125
GTIN: 4046548009088
PNOZsigma、PNOZ X、 PNOZmulti、PNOZelog、PSS、およびSafetyBUSpに外的に接続するためのインタフェースPNOZpower。

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (ユーラシア)  
 
供給電圧 (V) 24  V
電源電圧U1のタイプ DC  
入力点数 1  
周囲環境条件... EN 60068-2-78  
使用周囲温度 -10 - 55  °C
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
結露耐性 許可されていない  
EMC試験の適用規格~ EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
空間距離と沿面距離 EN 60947-1  
過電圧カテゴリ III  
汚染度 2  
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP00  
端子の保護構造
取り付け位置 DINレール上に沿って水平  
接続端子 スクリュー式端子  
端子スタイル 固定  
導体接続線径AWGの情報 28 - 14 AWG  
高さ 29  mm
23.5  mm
奥行き 22.5  mm
実量 15  g
総重量 27  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27379101  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002498  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548009088  
ボリューム 0.420  dm3
Harmonized System Code 85366990  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr