Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"380502","name":"PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 10m","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 10m
Номер артикула: 380502
GTIN:
PSS67 SafetyBUS LC cable IN straight female connector- OUT straight
male connector A coded 10 m.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA |
технические данные
электрические данные
| Номинальная сила тока | 4 |
| Сопр. проводн.,каб. данных K1 | 72 +/-6 Ом/км |
| Станд. характ. импеданс K1 | 100...120 Ом |
Экологические данные
| Окружающая температура |
-25
85 |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
| Тип защиты, корпус | IP68 |
механические данные
| Тип разъема 1 | 5-контактный гнездовой разъем |
| Форма разъема типа 1 | прямой |
| Кодирование разъема M12 1 | С кодировкой A |
| Тип разъема 2 | 5-контактный штекерный разъем |
| Форма разъема типа 2 | прямой |
| Кодирование разъема M12 2 | С кодировкой A |
| Материал конт. поверхности 1 | Au |
| Материал конт. поверхности 2 | Au |
| Материал штекеров | CuZn |
| Материал гнезд | CuSn |
| Тип кабеля K1 | TP-(ST)-PUR |
| Длина кабеля | 10 |
| Мат-л экранной поверхности K1 | Sn |
| Цветная кабельная изоляция 1 | Сигнальный желтый, RAL1003 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Материал изоляции кабеля 1 | PUR |
| Протяженность кабеля 1 | нет |
| Max. outside diameter cable K1 |
6.35
6.35 |
| Изол. мат-л, кабель данных K1 | ПП |
| Изол. мат-л, кабель питания K1 | ПЭЭ |
| Diameter data line AWG K1 | 24 |
| Сечение, кабель данных K1 | 2 x 0,24 мм² |
| Сечение, кабель пит. K1 | 2 x 0,38 мм² |
| Сечение, экран. кабель K1 | 1 x 0,38 мм² |
| Скручивание K1 | 2 витые пары |
| Экранирование K1 | да |
| Тип экранирования K1 | Проволочная сетка |
| Количество жил | 5 |
| Сертификаты кабеля K1 | UL |
| Не содержит галогенов | да |
| Маслонепроницаемость | устойчивый |
| Огнестойкость | Огнестойкий кабель по UL |
| Материал корпуса | ПУ |
| Вес нетто | 361 |
| Вес брутто | 371 |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |