text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSS67 SB LC Cable IN sf OUT sm, A, 3m

Номер артикула: 380500
GTIN: 
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector- OUT straight male connector A coded , 3 m.

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Подтверждено CE  
UKCA  
 
Номинальная сила тока 4  
Сопр. проводн.,каб. данных K1 72 +/-6 Ом/км  
Станд. характ. импеданс K1 100...120 Ом  
Окружающая температура -25  
85  
Степ. загряз., зазор и утечка 3  
Тип защиты, корпус IP68  
Тип разъема 1 5-контактный гнездовой разъем  
Форма разъема типа 1 прямой  
Кодирование разъема M12 1 С кодировкой A  
Тип разъема 2 5-контактный штекерный разъем  
Форма разъема типа 2 прямой  
Кодирование разъема M12 2 С кодировкой A  
Материал конт. поверхности 1 Au  
Материал конт. поверхности 2 Au  
Материал штекеров CuZn  
Материал гнезд CuSn  
Тип кабеля K1 TP-(ST)-PUR  
Длина кабеля 3  
Мат-л экранной поверхности K1 Sn  
Цветная кабельная изоляция 1 Сигнальный желтый, RAL1003  
Цвет корпуса Черный  
Материал изоляции кабеля 1 PUR  
Протяженность кабеля 1 нет  
Max. outside diameter cable K1 6.35  
6.35  
Изол. мат-л, кабель данных K1 ПП  
Изол. мат-л, кабель питания K1 ПЭЭ  
Diameter data line AWG K1 24  
Сечение, кабель данных K1 2 x 0,24 мм²  
Сечение, кабель пит. K1 2 x 0,38 мм²  
Сечение, экран. кабель K1 1 x 0,38 мм²  
Скручивание K1 2 витые пары  
Экранирование K1 да  
Тип экранирования K1 Проволочная сетка  
Количество жил 5  
Сертификаты кабеля K1 UL  
Не содержит галогенов да  
Маслонепроницаемость устойчивый  
Огнестойкость Огнестойкий кабель по UL  
Материал корпуса ПУ  
Вес нетто 101  
Вес брутто 111  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant