Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"540312","name":"PSEN screw M5x20 10pcs","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GJ"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN screw M5x20 10pcs
Номер артикула: 540312
Односторонние винты, односторонний слот, M5x20, материал: нержавеющаясталь, комплект поставки = 10
штук, подходит для исполнительного механизма: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x,PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN ... Больше
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
Односторонние винты, односторонний слот, M5x20, материал: нержавеющаясталь, комплект поставки = 10 штук, подходит для исполнительного механизма: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x,PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 73181552 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548063202 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27274692 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002594 |
Объем | 0 |