Polska | polski

Konfigurowalne systemy sterowania PNOZmulti 2

Wiele funkcji, elastyczność użytkowania – przyszłościowe rozwiązanie!

Konfigurowalne systemy sterowania PNOZmulti 2

Używaj konfigurowalnych systemów sterowania PNOZmulti 2 do wdrażania funkcji bezpieczeństwa w Twojej instalacji lub maszynie. Jednostki bazowe mają tylko 45 mm szerokości i nadają się do rozbudowy. W rezultacie system może rozwijać się wraz z rosnącymi wymaganiami i rozmiarem maszyny!

Tylko raz tworzysz architekturę bezpieczeństwa, niezależnie od sterownika wyższego rządu. Z pomocą przychodzi oprogramowanie PNOZmulti Configurator. Ponadto system PNOZmulti zapewnia różne opcje diagnostyczne. Rozwiązanie diagnostyczne PVIS jest łatwe do zainstalowania i można je uruchomić jednym kliknięciem. Kompletne rozwiązania gwarantują pełne bezpieczeństwo. Idealny sposób na standaryzację zabezpieczeń!

Kompaktowe sterowniki PNOZmulti 2 drugiej generacji – kontynuacja historii sukcesu!

Pilz zapisuje kolejne karty w historii sukcesu PNOZmulti. Historia ta ma swój początek w 2002 roku, gdy opracowano pierwszy konfigurowalny system bezpieczeństwa. Dziś kompaktowe sterowniki PNOZmulti są wykorzystywane w setkach tysięcy zastosowań. W modułach drugiej generacji szerokość klasycznych jednostek bazowych PNOZmulti o pełnej funkcjonalności zmniejszono do 45 mm. Jednostki bazowe są wyposażone w podświetlany ekran.

Bezpieczne analogowe moduły wejściowe, dwubiegunowe moduły wyjściowe, moduły monitorowania ruchu i inne rozwiązania zapewniają szeroki wachlarz możliwości wdrażania najnowocześniejszych zabezpieczeń.

Zdecyduj się na popularne rozwiązanie i światowy standard bezpieczeństwa dla wszystkich typów maszyn. Proste, graficzne narzędzie konfiguracyjne pozwala ograniczyć koszty obsługi inżynieryjnej dzięki możliwości łatwej konfiguracji. Oprogramowanie umożliwia prostą symulację konfiguracji bezpieczeństwa – w trybie offline i bez korzystania ze sprzętu.

Dowiedz się więcej, oglądając film!

System PNOZmulti 2 – korzyści dla użytkowników

  • Sprzęt i oprogramowanie zapewniające niezawodną pracę
  • Łatwa konfiguracja dzięki przyjaznemu dla użytkownika oprogramowaniu
  • Krótki czas uruchomienia dzięki możliwości swobodnego konfigurowania wejść i wyjść
  • Odpowiednie rozwiązanie dla każdej aplikacji – elastyczne, proste, ekonomiczne w rozbudowie
  • Rozbudowane opcje diagnostyki umożliwiają skrócenie czasu przestojów
  • Szybkie uruchomienie dzięki zaciskom wtykowym

Właściwości systemu sterowania PNOZmulti 2

Właściwości systemu sterowania PNOZmulti 2
  • Możliwość przenoszenia konfiguracji na przenośne urządzenia pamięci, na przykład kartę pamięci czy pamięć USB
  • Moduły rozszerzeń dla elastycznej modułowej rozbudowy, zgodnie z wymaganiami aplikacji
  • PNOZmulti Configurator: jedno narzędzie od projektu aż po konserwację
  • Bezpieczne, kompletne rozwiązania w połączeniu z technologią czujników, technologią sterowania, obsługi i monitorowania
  • Możliwość połączenia z popularnymi systemami magistrali Fieldbus i interfejsami komunikacyjnymi

Optymalne dopasowanie

Sterownik PNOZmulti może być wykorzystywany w wielu aplikacjach i gałęziach przemysłu: od sterowania najprostszymi maszynami aż po zastosowanie w instalacjach rozproszonych. Jest to możliwe dzięki inteligentnemu łączeniu funkcji bezpieczeństwa i sterowania, podejściu modułowemu i prostej konfiguracji.

Optymalne dopasowanie

Nasza oferta produktowa: Kompaktowe sterowniki PNOZmulti 2

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl