text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN sg2c-5LPLLC switch

Productnummer: 570821
Veilig heksysteem, 2e generatie, veilige vergrendeling met veilige sluiting, overeenkomstig EN 60947-5-3, voor toepassingen tot PL e. Bestaande uit 5 elementen: 1. verlichte drukknop voor activering v...  Meer

Eenheid

Binnenkort leverbaar

Uw prijs

€686.89

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Veilig heksysteem, 2e generatie, veilige vergrendeling met veilige sluiting, overeenkomstig EN 60947-5-3, voor toepassingen tot PL e. Bestaande uit 5 elementen: 1. verlichte drukknop voor activering van het hek; 2. drukknop voor toegang en ontgrendeling van het hek; 3. verlichte drukknop; 4. verlichte drukknop; 5. blinddeksel. Leveringsomvang: sensorunit met drukknoppen (reserveonderdeel).

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Sensorprincipe Transponder  
Codeerniveau volgens ISO 14119 gering  
Transponder codering codiert  
Serieschakeling geschikt ja  
Apparaatvariant Sensor  
 
Voedingsspanning (V) 24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 2  
Aantal ingangen 2  
U ingang vlg. EN 61131-2 type2 24 V DC  
Number, E-STOP N/C 2  
Aantal OSSD-uitgangen 2  
Aantal melduitgangen 2  
HGU kortsluitvast ja  
Contactmateriaal knop AgNi  
Schakelcap. drukknop vlg norm EN 60947-5-1  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur -20  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93 % r. F. bei 40 °C  
EMC volgens norm .... EN 55011: klasse A  
EN 61000-4-8  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 30g  
Overspanningscategorie III  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Beschermingsgraad behuizing IP54  
Wijz. schakelafst. temp.wijz. +-0,01mm/°C  
Noodontgrendeling aanwezig ja  
Houdkracht sluitbeweging 1000  
Sluitkracht zwenkrichting 2000  
Actuator type 1 PSEN sg2 actuator  
Aansluitingstype Federzugklemme steckbar  
Leidingen kabel LiYY 24 x 0,5 mm2  
Behuizingsmateriaal bovenstuk Kunststoff  
Materiaal bedienpen Edelstahl  
Afmeting hoogte 555  
Afmeting breedte 46.5  
Afmeting diepte 74.5  
Nettogewicht 1180  
Brutogewicht 1270  
Bedrijfsfrequentie 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-code 4046548079968  
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27272603  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002593  
Volume 0  
 

Accessoires voor inbedrijfname

PSEN sg color covers (pushbutton)
PSEN sg color covers (pushbutton) 570875
Colour covers for the illuminated buttons (spare part).
€7.15
PSEN sg auxiliary release pin
PSEN sg auxiliary release pin 570871
Pin for escape release (spare part).
€22.21
PSEN sg escape release pin
PSEN sg escape release pin 570870
Pin for escape release with red knob (spare part).
€36.02
PSEN sg2 actuator
PSEN sg2 actuator 570890
Actuator (bolt) for types PSEN sg2c coded (spare part).
€227.15

Optionele accessoires

PSEN sg color covers (pushbutton)
PSEN sg color covers (pushbutton) 570875
Colour covers for the illuminated buttons (spare part).
€7.15
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
PSEN sg2c Set spring loaded terminals 570777
Veilig heksysteem, 2e generatie, toebehoren: stekkerset in veerkrachtuitvoering met wartelmoer en trekontlasting voor kabelwartel. (Reserveonderdeel).
€28.55
PSEN sg auxiliary release pin
PSEN sg auxiliary release pin 570871
Pin for escape release (spare part).
€22.21
PSEN sg2 cover 2pieces
PSEN sg2 cover 2pieces 570773
Veilig heksysteem, 2e generatie, toebehoren: afdekking grendelmechanisme, geel, VPE 2 stuks (reserveonderdeel).
€24.94
PSEN sg escape release pin
PSEN sg escape release pin 570870
Pin for escape release with red knob (spare part).
€36.02
PSEN sg2 actuator
PSEN sg2 actuator 570890
Actuator (bolt) for types PSEN sg2c coded (spare part).
€227.15