text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
  • 1(current)
  • 2
  • 3
217 producten gevonden
P2HZ X1P 230VAC 3n/o 1n/c 2so
777438
GTIN: 4046548009651
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1 M, 1 V per knop, uitgangen: 3 M, 1 V, 2 HL, UB = 230 V AC, breedte: 45 mm, ...

€593.63
PNOZ X3P C 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so
787310
GTIN: 4046548008456
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen ...

€257.61
PNOZ X2P 24VACDC 2n/o
777303
GTIN: 4046548009873
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen ...

€189.45
PNOZ XV3.1P 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
777520
GTIN: 4046548009507
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen ...

€389.52
PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c
775850
GTIN: 4046548061604
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 3 M, 1 V, UB = 230 V AC, breedte: 90 mm, sch ...

€363.27
PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774080
GTIN: 4046548012132
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 7 M, ...

€430.03
PNOZ X6 24VAC 24VDC 3n/o
774729
GTIN: 4046548010435
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 3 ...

€395.33
PZE X4 24VDC 4n/o
774585
GTIN: 4046548010770
Contactuitbreiding, ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 4 M, UB 24 V DC, breedte: 22,5 mm, schroefklemmen geïnteg ...

€155.01
PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c
774549
GTIN: 4046548010947
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen ...

€419.81
PZE X4P 24VDC 4n/o
777585
GTIN: 4046548009330
Contactuitbreiding, ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 4 M, UB 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekbare schroefklemm ...

€162.20
PST 4 24 V DC 6N/O 4N/C
720300
GTIN: 4046548013436
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 2-kanaals schakeling met detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 6 M, 4 ...

€484.95
PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774012
GTIN: 4046548012613
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 3 ...

€537.21
PNOZ 10 48VAC 6n/o 4n/c
774002
GTIN: 4046548012675
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen ...

€445.83
PNOZ 2VQ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774013
GTIN: 4046548012606
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen ...

€537.21
PNOZ 10 24VDC 6n/o 4n/c
774009
GTIN: 4046548012637
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen ...

€445.83
PNOZ 10 230-240VAC 6n/o 4n/c
774006
GTIN: 4046548012651
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen ...

€445.83
PZW 30/24VDC 1n/o 2n/c
774019
GTIN: 4046548012576
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 1 M, 2 V, UB = 24 V DC, breedte: 45 mm, schr ...

€221.52
PNOZ X7.1 24VAC/DC 1n/o 1n/c
774051
GTIN: 4046548012378
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 1 M, 1 V, automatische/handmatige start, UB ...

€151.97
PNOZ X7 240VAC 2n/o
774057
GTIN: 4046548012323
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 2 M, automatische/handmatige start, UB = 240 ...

€151.97
PNOZ X7 120VAC 2n/o
774055
GTIN: 4046548012347
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1-kanaals schakeling, uitgangen: 2 M, automatische/handmatige start, UB = 120 ...

€151.97
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik