text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Znaleziono 217 produktów
PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c
775850
GTIN: 4046548061604
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, UB = 230 V AC, szerokość: 90 mm,zintegrowane zaciski śrubowe, monitorowanie wyłącznika bezpieczeństwa E-STOP, bramki bezpieczeństwa,pętla sprzężenia zwrotnego.

PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774080
GTIN: 4046548012132
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami, wyjścia: 7 N/O, 1 N/Z, 1STD, start automatyczny/ręczny, UB 24 V AC/DC, szerokość: 90 mm, zintegrowane zaciski śrubowe, monitorowanie wyłącznika bezpieczeństwaE-STOP, bramki bezpieczeństwa.

PNOZ X6 24VAC 24VDC 3n/o
774729
GTIN: 4046548010435
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe bez detekcji zwarć między stykami, wyjścia: 3 N/O, start automatyczny/ręczny/monitorowany, UB 24 V AC/DC, szerokość: 45 mm, zintegrowane zaciski śrubowe, monitorowanie wyłącznika bezpieczeństwaE-STOP, bramki bezpieczeństwa.

PZE X4 24VDC 4n/o
774585
GTIN: 4046548010770
Rozszerzenie styków, wejścia: Okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 4 N/O, UB 24 V DC, szerokość: 25 mm, zintegrowane zaciski śrubowe, blok stykówrozszerzenia w połączeniu z elementami sterowania bezpieczeństwem.

PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c
774549
GTIN: 4046548010947
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 5 N/O, 1N/Z, UB 24 V DC, szerokość: 45 mm, zintegrowane zaciski śrubowe, monitorowanie wyłącznikabezpieczeństwa E-STOP, bramki bezpieczeństwa.

PZE X4P 24VDC 4n/o
777585
GTIN: 4046548009330
Rozszerzenie styków, wejścia: Okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 4 N/O, UB 24 V DC, szerokość: 25 mm, zaciski wtykowe śrubowe, blok rozszerzeń styków w połączeniu z elementami sterowania bezpieczeństwem.

P2HZ X1P 230VAC 3n/o 1n/c 2so
777438
GTIN: 4046548009651
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: Na przycisk 1 N/O, 1N/Z, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, 2 SC, UB 230 V AC, szerokość: 45 mm, zaciskiwtykowe śrubowe, przekaźnik sterowania dwuręcznego monitorowanie jednoczesnego uruchomienia przycisków sterowaniadwuręcznego, pętla sprzężenia zwrotnego.

PNOZ X3P C 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so
787310
GTIN: 4046548008456
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 3 N/O, 1N/Z, 1 SC, start automatyczny/monitorowany, UB 24 V AC/DC, szerokość: 45 mm,zaciski wtykowe sprężynowe, monitorowanie wył. bezpieczeństwa E-STOP, bramkibezpieczeństwa.

PNOZ X2P 24VACDC 2n/o
777303
GTIN: 4046548009873
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 2 N/O, start automatyczny/ręczny/monitorowany, UB 24 V AC/DC, szerokość: 22,5mm zaciski wtykowe śrubowe, monitorowanie wył. bezpieczeństwa E-STOP,bramki bezpieczeństwa.

PNOZ XV3.1P 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
777520
GTIN: 4046548009507
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 3 N/O, 1N/Z, 1 N/O t-d, start automatyczny/monitorowany, UB = 24 V DC, szerokość: 90 mm, zaciski wtykowe śrubowe, monitorowanie wył. bezpieczeństwa E-STOP, bramkibezpieczeństwa, kurtyna świetlna, czas wyzwolenia 12 poziomów 0,1–30 s.

PST 4 24 V DC 6N/O 4N/C
720300
GTIN: 4046548013436
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami, wyjścia: 6 N/O, 4 N/Z, UB =24V DC, szerokość: 90 mm, zaciski śrubowe zintegrowane, monitor bramki bezpieczeństwa, kontrola jednoczesności ok. 4 s, pętla sprzężenia zwrotnego.

PNOZ XV1P 30/24VDC 2n/o 1n/o t
777602
GTIN: 4046548009279
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 2 N/O, 1N/Ot-d, start automatyczny/monitorowany, UB = 24 V DC, szerokość: 22,5 mm,zaciski wtykowe śrubowe, monitorowanie wył. bezpieczeństwa E-STOP, bramkibezpieczeństwa, kurtyna świetlna, czas wyzwolenia 1–30 s.

PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC
777951
GTIN: 4046548049732
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2 kanałowe, wyjścia: 2 N/O, 1 N/Z, 2 SC, UB 24–240 V AC/DC, UM = 0,0075–0,5 V AC/DC, UMmax = 690 V, szerokość: 45 mm, monitor zatrzymania. Urządzeniemonitoruje napięcie EMC powstające podczas wybiegu silnika.

PSWZ X1P 3V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so
777950
GTIN: 4046548009149
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2 kanałowe, wyjścia: 2 N/O, 1 N/Z, 2 SC, UB 24–240 V AC/DC, UM = 0,12–3 V AC/DC, UMmax = 690 V, szerokość: 45 mm, monitor zatrzymania. Urządzeniemonitoruje napięcie EMC powstające podczas pracy silników.

PNOZ X9P 24VDC 7n/o 2n/c 2so
777609
GTIN: 4046548009248
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 7 N/O, 2N/Z, 2 SC, start automatyczny/monitorowany, UB = 24 V DC, szerokość: 90 mm, zaciskiwtykowe śrubowe, monitorowanie wył. bezpieczeństwa E-STOP, bramki bezpieczeństwa, kurtynaświetlna.

PNOZ X9P 24DC 24-240VACDC 7no 2nc 2so
777606
GTIN: 4046548009255
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 7 N/O, 2N/Z, 2 SC, start automatyczny/monitorowany, UB 24–240 V AC/DC, szerokość: 90 mm, zaciski wtykowe śrubowe, monitorowanie wył. bezpieczeństwa E-STOP,bramki bezpieczeństwa, kurtyna świetlna.

PNOZ X7P C 24VAC/DC 2n/o
787059
GTIN: 4046548008753
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 2 N/O, start automatyczny/ręczny, UB 24 V AC/DC,szerokość: 22,5 mm, zaciski wtykowe sprężynowe, monitorowanie wyłącznikabezpieczeństwa E-STOP, bramki bezpieczeństwa.

PNOZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c
787100
GTIN: 4046548008630
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1-kanałowe, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, start automatyczny/ręczny, UB 24 VDC, szerokość: 22,5 mm, zaciski sprężynowe.

PNOZ X11P C 230-240VAC 7n/o 1n/c 2so
787086
GTIN: 4046548008647
Przekaźnik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 7 N/O, 1N/Z, 2 SC, start automatyczny/monitorowany, UB = 230–240 V AC, szerokość: 90 mm,zaciski wtykowe sprężynowe, monitorowanie wył. bezpieczeństwa E-STOP, bramkibezpieczeństwa.

PZE 9P C 24VACDC 24-240VACDC 8n/o 1n/c
787148
GTIN: 4046548008616
Rozszerzenie styków, wejścia: okablowanie 1/2-kanałowe z detekcją zwarć między stykami lub bez, wyjścia: 8 N/O, 1 N/Z, UB 24–240VAC/DC, szerokość: 90 mm, zaciski wtykowe sprężynowe.

  • 1(current)
  • 2
  • 3

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie