text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
  • 1(current)
  • 2
26 producten gevonden
PNOZ e5.13p C 24VDC 2so
784191
GTIN: 4046548008807
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2veiligheidsuitgangen + 2 hulpuitgangen met HL-techniek, intern EN-verbonden, automatische/bewaakte start, UB = 24 V DC, breedte 22,5 mm, steekbare veerkrachtklemmen, verbinding van meerdere apparaten, noodstop & hekbewakingsrelais, verwerkingseenheid veiligheidssensor.

€473.77
PNOZ e1p 24VDC 2so
774130
GTIN: 4046548011999
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2veiligheidsuitgangen, 1 hulpuitgang met HL-techniek, automatische/bewaakte start, UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekbare klemmen met schroeftechniek, bewaking van noodstop, hekken.

€229.57
PNOZ e1.1p 24VDC 2so
774133
GTIN: 4046548011968
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2veiligheidsuitgangen, 1 hulpuitgang met HL-techniek, automatische/bewaakte start, UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekbare klemmen met schroeftechniek, verbinding meerdere apparaten, bewaking van noodstop, hekken, terugkoppelcircuit.

€261.07
PNOZ e1vp 300/24VDC 1so 1so t
774132
GTIN: 4046548011975
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2veiligheidsuitgangen + 1 hulpuitgang met HL-techniek, vertraagd, automatische/bewaakte start, UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekbare klemmen met schroeftechniek, verbinding van meerdere apparaten, bewaking van noodstop, hekken.

€355.04
PNOZ e3vp 300/24VDC 1so 1so t
774138
GTIN: 4046548011920
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting (PSEN 2.1p/2.2p), uitgangen:2 veiligheidsuitgangen + 1 hulpuitgang met HL-techniek, vertraagd, automatische/bewaakte start, UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekbare klemmen met schroeftechniek, verbinding van meerdereapparaten, hekbewakingsrelais.

€349.71
PNOZ e3.1p 24VDC 2so
774139
GTIN: 4046548011913
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, (PSEN 2.1p/2.2p),uitgangen: 2 veiligheidsuitgangen, 1 hulpuitgang met HL-techniek, automatische/bewaakte start, UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekbare klemmen met schroeftechniek, verbinding meerdere apparaten, hekken, terugkoppelcircuit.

€255.57
PNOZ e3vp 10/24VDC 1so 1so t
774137
GTIN: 4046548011937
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting (PSEN 2.1p/2.2p), uitgangen:2 veiligheidsuitgangen + 1 hulpuitgang met HL-techniek, vertraagd, automatische/bewaakte start, UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekbare klemmen met schroeftechniek, verbinding van meerdereapparaten, hekbewakingsrelais, verwerkingseenheid voor veiligheidssensor.

€349.71
PNOZ e1vp 10/24VDC 1so 1so t
774131
GTIN: 4046548011982
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2veiligheidsuitgangen, 1 hulpuitgang met HL-techniek, vertraagd automatische/bewaakte start, UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekbare klemmen met schroeftechniek, verbinding meerdere apparaten, bewaking van noodstop, hekken, terugkoppelcircuit.

€355.04
PNOZ e5.13p 24VDC 2so
774191
GTIN: 4046548011791
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2veiligheidsuitgangen + 2 hulpuitgangen met HL-techniek, vertraagd, automatische/bewaakte start, UB = 24 V DC, breedte 22,5 mm, steekbare klemmen met schroeftechniek, interne EN-verbinding voor meerdere apparaten, noodstop &hekbewakingsrelais, verwerkingseenheid veiligheidssensor.

€469.46
PNOZ e6vp 24VDC 4n/o 1so 1so t
774193
GTIN: 4046548011777
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2veiligheidsuitgangen + 1 hulpuitgang met HL-techniek, 4 M, automatische/bewaakte start, UB = 24 V DC, breedte: 45 mm, steekbare klemmen met schroeftechniek,verbinding van meerdere apparaten, bewaking van noodstop, hekken.

€542.80
PNOZ e7p 24VDC 2 so
774197
GTIN: 4046548055900
Veiligheidsrelais (stand-alone), UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekbare klemmen met schroeftechniek, verbinding van meerdereapparaten, voor de bewaking van 2 single beam-lichtschermen.

€386.56
PNOZ e5.11p 24VDC 2so
774190
GTIN: 4046548011807
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2veiligheidsuitgangen + 2 hulpuitgangen met HL-techniek, vertraagd, automatische/bewaakte start, UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekbare klemmen met schroeftechniek, interne EN-verbinding voor meerdere apparaten, noodstop &hekbewakingsrelais.

€489.57
PNOZ e6.1p 24VDC 4n/o 2so
774192
GTIN: 4046548011784
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2veiligheidsuitgangen + 1 hulpuitgang met HL-techniek, 4 M, automatische/bewaakte start, UB = 24 V DC, breedte: 45 mm, steekbare klemmen met schroeftechniek,verbinding van meerdere apparaten, bewaking van noodstop, hekken.

€449.00
PNOZ e1vp C 300/24VDC 1so 1so t
784132
GTIN: 4046548008906
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2veiligheidsuitgangen + 1 hulpuitgang met HL-techniek, vertraagd, automatische/bewaakte start, UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekbare veerkrachtklemmen, verbinding van meerdere apparaten, bewaking van noodstop, hekken.

€358.95
PNOZ e1.1p C 24VDC 2so
784133
GTIN: 4046548008890
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2veiligheidsuitgangen, 1 hulpuitgang met HL-techniek, automatische/bewaakte start, UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekbare veerkrachtklemmen, verbinding meerdere apparaten, bewaking van noodstop, hekken, terugkoppelcircuit.

€264.98
PNOZ e1p C 24VDC 2so
784130
GTIN: 4046548008920
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2veiligheidsuitgangen, 1 hulpuitgang met HL-techniek, automatische/bewaakte start, UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekbare veerkrachtklemmen, bewaking vannoodstop, hekken.

€233.69
PNOZ e1vp C 10/24VDC 1so 1so t
784131
GTIN: 4046548008913
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2veiligheidsuitgangen, 1 hulpuitgang met HL-techniek, vertraagd automatische/bewaakte start, UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekbare veerkrachtklemmen, verbinding meerdere apparaten, bewaking van noodstop, hekken, terugkoppelcircuit.

€358.95
PNOZ e3vp C 10/24VDC 1so 1so t
784137
GTIN: 4046548008869
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2veiligheidsuitgangen + 1 hulpuitgang met HL-techniek, vertraagd, automatische/bewaakte start, UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekbare veerkrachtklemmen, verbinding van meerdere apparaten, hekbewakingsrelais.

€353.60
PNOZ e3vp C 300/24VDC 1so 1so t
784138
GTIN: 4046548008852
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2veiligheidsuitgangen + 1 hulpuitgang met HL-techniek, vertraagd, automatische/bewaakte start, UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekbare veerkrachtklemmen, verbinding van meerdere apparaten, hekbewakingsrelais.

€353.60
PNOZ e7p C 24VDC 2 so
784197
GTIN: 4046548055917
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2veiligheidsuitgangen + 1 hulpuitgang met HL-techniek, UB = 24 V DC, breedte: 22,5 mm, steekbare klemmen met schroeftechniek, verbinding van meerdere apparaten, voor debewaking van 2 single beam-lichtschermen.

€386.56
  • 1(current)
  • 2

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik