text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
Planned server maintenance work on 08/21/2025 between 07:20 AM (CET) and 08:45 AM (CET). Short-term failures are possible. Please save your shopping carts or postpone your planned activities.
19 producten gevonden
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
Set steekbare reserveklemmen 8-polig met schroeftechniek, VE = 1 X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4.

€39.75
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
Set steekbare reserveklemmen 8-polig met veerkrachttechniek, VE = 1 X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4.

€39.75
PNOZ s Set2screw terminals 45mm
750012
Set steekbare reserveklemmen, schroefklem, VPE = 1 X3/X4 8- polig en 1 X1/X2 4-polig, voor 45 mm behuizing.

€49.66
PNOZ s Set2spring loaded terminals 45mm
751012
Set steekbare reserveklemmen, veerkrachttechniek, VPE = 1 X3/X4 8-polig en 1 X1/X2 4-polig, voor 45 mm behuizing.

€49.66
PNOZ s Set3screw terminals 45mm
750014
Set steekbare reserveklemmen, schroefklem, VPE = 1 X1/X2/X3 8-polig en 1 X4 4-polig, voor 45 mm behuizing.

€43.84
PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm
751014
Set steekbare reserveklemmen, veerkrachttechniek, VPE = 1 X1/X2/X3 8-polig en 1 X4 4-polig, voor 45 mm behuizing.

€43.84
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
750002
Set steekbare reserveklemmen, schroefklem, VPE = 1 X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4, 2-polig, voor 12,5 mm behuizing.

€8.75
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
Set steekbare reserveklemmen, schroefklem, VPE = 1 X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4, 3-polig, voor 17,5 mm behuizing.

€12.98
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Set steekbare reserveklemmen 4-polig met schroeftechniek, VE = 1 X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4.

€29.84
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
751002
Set steekbare reserveklemmen, veerkrachttechniek, VPE = 1 X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4, 2-polig, voor 12,5 mm behuizing.

€8.75
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Set steekbare reserveklemmen, veerkrachttechniek, VPE = 1 X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4, 3-polig, voor 17,5 mm behuizing.

€12.98
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Set steekbare reserveklemmen 4-polig met veerkrachttechniek, VE = 1 X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4.

€29.84
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Afsluitstekker PNOZsigma of PNOZsigma uitbreiding, VPE = 10 stuks.

€33.81
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Stekker voor het verbinden van PNOZsigma basisrelais met PNOZsigma uitbreidingsrelais, VPE = 10 stuks.

€39.75
PNOZsigma Chip Card-manager set
750030
SmartCard Commander Pack, incl. SIM-kaartadapter en PNOZsigma chipkaartlezer.

€163.47
PNOZ s nIE
750910
Toebehoren voor PNOZsigma, impulsverlenging, voor negatieve spanning.

€49.66
PNOZ s pIE
750900
Toebehoren voor PNOZsigma, impulsverlenging, voor positieve spanning.

€49.66
SmartCardCommander with SIM-card-adapter
750031
SmartCard Commander Pack, incl. SIM-kaartadapter.

€102.17
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
Speciale kabel voor het direct configureren op PNOZ s30, l = 1,5 m.

€60.59

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik