text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
Planned server maintenance work on 08/21/2025 between 07:20 AM (CET) and 08:45 AM (CET). Short-term failures are possible. Please save your shopping carts or postpone your planned activities.
3 producten gevonden
RevPi Con M­Bus ext. module 868 MHz
Z9000019
Met de RevPi Con M-Bus kan de RevPi Connect met 868 MHz wireless M-Bus worden uitgerust. De uitbreidingsmodule heeft aan ...

€132.01
RevPi Con M­Bus VHP ext. module 169 MHz
Z9000018
Met de RevPi Con M-Bus VHP kan de RevPi Connect met 169 MHz wireless M-Bus worden uitgerust. De uitbreidingsmodule heeft ...

€159.51
RevPi Con CAN extension module
Z9000020
Met de RevPi Con CAN kan de RevPi Connect worden uitgerust met CAN-Bus. De module heeft een bovenliggende 4-polige stek ...

€125.47

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik