Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : Resp. 1 F, 1 O parbouton-poussoir,
sorties : 3 F, 1 O, 2 sorties statiques, UB = 230 V AC, largeur : 45 mm,borniers à vis
débrochables, relais de commande bimanuelle / surveillance du
désynchronisme pour boutons-poussoirs de commande bimanuelle, boucle deretour.
€616.10
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux
avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 3 F, 1 O, 1 sortiestatique,
réarmement automatique / auto-contrôlé, UB 24 V AC/DC, largeur : 45 mm,borniers à ressorts
débrochables, surveillance des arrêts d’urgence, des protecteursmobiles.
€267.36
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux
avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 2 F,
réarmement automatique / manuel / auto-contrôlé, UB 24 V AC/DC,largeur : 22,5
mm, borniers à vis débrochables, surveillance des arrêts d’urgence, desprotecteurs mobiles.
€196.62
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux
avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 3 F, 1 O,2 contacts de sécurité temporisés,
réarmement automatique / auto-contrôlé, UB = 24 V DC, largeur : 90 mm,borniers à vis
débrochables, surveillance des arrêts d’urgence, des protecteursmobiles, des barrières immatérielles,
temps de retombée 12 niveaux de 0,1 à 30 s.
€404.26
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal,
sorties : 3 F, 1 O, UB = 230 V AC, largeur : 90 mm, borniers à vis
intégrés, surveillance des arrêts d’urgence, des protecteurs mobiles, dela boucle de retour.
€377.02
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux
avec détection des courts-circuits, sorties : 7 F, 1 O, 2 sortiesstatiques,
réarmement automatique / manuel / auto-contrôlé, UB 24 V AC/DC,largeur : 90 mm,
borniers à vis intégrés, surveillance des arrêts d’urgence, desprotecteurs mobiles.
€446.31
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux
sans détection des courts-circuits, sorties : 3 F,
réarmement automatique / manuel / auto-contrôlé, UB 24 V AC/DC,largeur : 45 mm,
borniers à vis intégrés, surveillance des arrêts d’urgence, desprotecteurs mobiles.
€410.30
Extension de contacts, entrées : câblage monocanal, sorties : 4 F, UB
24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers à vis intégrés, bloc de contactspour
l’extension de contacts associée à des systèmes de commande
dédiés à la sécurité.
€160.88
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux
avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 5 F, 1 O, UB 24 VDC, largeur :
45 mm, borniers à vis intégrés, surveillance des arrêts d’urgence, desprotecteurs mobiles.
€435.70
Extension de contacts, entrées : câblage monocanal, sorties : 4 F, UB
24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers à vis débrochables, bloc decontacts pour
l’extension de contacts associé à des systèmes de commande
dédiés à la sécurité.
€173.29
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux
sans détection des courts-circuits, sorties : 3 F, 1 O, 2 contacts desécurité temporisés, UB = -24 V DC
(Japon), largeur : 112,5 mm, borniers à vis intégrés, surveillance des
arrêts d’urgence, des protecteurs mobiles, boucle de retour, avec deuxcontacts temporisés à la retombée
réglables indépendamment, 12 niveaux de 1 à 20 s et 0,1 à 3 s.
€557.54
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux
avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 6 F, 4 O, UB =48 V AC, largeur :
90 mm, borniers à vis intégrés, surveillance des arrêts d’urgence, desprotecteurs mobiles,
de la boucle de retour.
€462.71
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux
avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 3 F, 1 O, 2 SZ,
réarmement automatique / manuel, UB 24 V DC, largeur : 112,5 mm,
borniers à vis intégrés, surveillance des arrêts d’urgence, desprotecteurs mobiles, avec
deux contacts temporisés à la retombée réglables indépendamment,
temps de retombée 12 niveaux de 1 à 20 s/0,1 à 3 s.
€557.54
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux
avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 6 F, 4 O, UB =24 V DC, largeur :
90 mm, borniers à vis intégrés, surveillance des arrêts d’urgence, desprotecteurs mobiles,
de la boucle de retour.
€462.71
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux
avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 6 F, 4 O, UB =230 - 240 V AC,
largeur : 90 mm, borniers à vis intégrés, surveillance des arrêtsd’urgence,
des protecteurs mobiles, de la boucle de retour.
€462.71
PZW 30/24VDC 1n/o 2n/c
Produit en fin de série
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal,
sorties : 1 F, 2 O, UB = 24 V DC, largeur : 45 mm, borniers à vis
intégrés, relais temporisés à contact de passage, surveillance de laboucle de retour,
12 niveaux de temps de passage de 0,5 à 30 s.
€229.90
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal,
sorties : 1 F, 1 O, réarmement automatique / manuel, UB = 24 V AC/DC,
largeur : 22,5 mm, borniers à vis intégrés, surveillance des arrêtsd’urgence,
des protecteurs mobiles, de la boucle de retour.
€157.72
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal,
sorties : 2 F, réarmement automatique / manuel, UB = 240 V AC, largeur :
22,5 mm, borniers à vis intégrés, surveillance des arrêts d’urgence,
des protecteurs mobiles.
€157.72
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal,
sorties : 2 F, réarmement automatique / manuel, UB = 120 V AC, largeur :
22,5 mm, borniers à vis intégrés, surveillance des arrêts d’urgence,
des protecteurs mobiles.
€157.72
Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal,
sorties : 2 F, réarmement automatique / manuel, UB = 110 V AC, largeur :
22,5 mm, borniers à vis intégrés, surveillance des arrêts d’urgence,
des protecteurs mobiles.
€157.72
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.