text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
  • 3
217 個の商品が見つかりました
P2HZ X1P 230VAC 3n/o 1n/c 2so
777438
GTIN: 4046548009651
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 押しボタンごとに1 N/O、1 N/C、 出力: 3 N/O、1 N/C、2 SC、UB = 230 V AC、幅: 45 mm、プラグイン スクリュー式端子、両手操作制御リレー/両手操作押しボタン、フィードバックの 同期監視。

価格要問合せ
PNOZ X3P C 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so
787310
GTIN: 4046548008456
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 3 N/O、1 N/C、1 SC、 自動/モニタリングスタート、UB 24 V AC/DC、幅: 45 mm、プラグイン ケージ式端子、非常停止、安全扉の監視。

価格要問合せ
PNOZ X2P 24VACDC 2n/o
777303
GTIN: 4046548009873
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 2 N/O 自動/手動/モニタリングスタート、UB 24 V AC/DC、幅: 22.5 mm、プラグインスクリュー式端子、非常停止、安全扉の監視。

価格要問合せ
PNOZ XV3.1P 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
777520
GTIN: 4046548009507
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 3 N/O、1 N/C、1 N/O t-d、 自動/モニタリングスタート、UB = 24 V DC、幅: 90 mm、プラグイン スクリュー式端子、非常停止、安全扉、ライトカーテンの監視、 リリース時間12レベル (0.1~30秒)。

価格要問合せ
PZE X4 24VDC 4n/o
774585
GTIN: 4046548010770
接点増設、入力: 1チャンネル配線、出力: 4 N/O、UB 24 V DC、幅: 25 mm、スクリュー式端子付属、安全関連 制御部品に接続する接点 増設用接点ブロック。

価格要問合せ
PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c
774549
GTIN: 4046548010947
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 5 N/O、1 N/C、UB 24 V DC、幅 : 45 mm、スクリュー式端子付属、非常停止、安全扉の監視。

価格要問合せ
PZE X4P 24VDC 4n/o
777585
GTIN: 4046548009330
接点増設、入力: 1チャンネル配線、出力: 4 N/O、UB 24 V DC、幅: 25 mm プラグインスクリュー式端子、安全関連制御部品に接続する接点増設用 接点ブロック。

価格要問合せ
PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c
775850
GTIN: 4046548061604
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線、 出力: 3 N/O、1 N/C、UB = 230 V AC、幅: 90 mm、スクリュー式端子 付属、非常停止、安全扉、フィードバックの監視。

価格要問合せ
PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774080
GTIN: 4046548012132
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有)、出力: 7 N/O、1 N/C、1 SC、 自動/手動/モニタリングスタート、UB 24 V AC/DC、幅: 90 mm 、スクリュー式端子付属、非常停止、安全扉の監視。

価格要問合せ
PNOZ X6 24VAC 24VDC 3n/o
774729
GTIN: 4046548010435
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出無)、出力: 3 N/O 自動/手動/モニタリングスタート、UB 24 V AC/DC、幅: 45 mm 、スクリュー式端子付属、非常停止、安全扉の監視。

価格要問合せ
PST 4 24 V DC 6N/O 4N/C
720300
GTIN: 4046548013436
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 2チャンネル配線 (短絡検出有)、出力: 6 N/O、4 N/C、UB = 24V DC、幅: 90 mm、スクリュー式端子付属、安全扉モニタ、 約4秒の同期監視、フィードバック。

価格要問合せ
PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774012
GTIN: 4046548012613
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出無)、出力: 3 N/O、1 N/C、2N/O t-d、UB = -24 V DC (日本)、幅: 112.5 mm、 スクリュー式端子付属、非常停止、安全扉、フィードバックの監視、 独立して調整可能な2つのスイッチオフディレー接点、解除時間12レベル(1~20秒および0.1~3秒)。

価格要問合せ
PNOZ 10 48VAC 6n/o 4n/c
774002
GTIN: 4046548012675
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 6 N/O、4 N/C、UB = 48 V AC、幅: 90 mm、スクリュー式端子付属、非常停止、安全扉、フィードバック の監視。

価格要問合せ
PNOZ 2VQ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774013
GTIN: 4046548012606
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 3 N/O、1 N/C、1 STD、 自動/手動スタート、UB 24 V DC、幅: 112.5 mm、 スクリュー式端子付属、非常停止、安全扉の監視、 独立して調整可能な2つのスイッチオフディレー接点、 リリース時間12レベル1~20 s/0.1~3 s。

価格要問合せ
PNOZ 10 24VDC 6n/o 4n/c
774009
GTIN: 4046548012637
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 6 N/O、4 N/C、UB = 24 V DC、幅: 90 mm、スクリュー式端子付属、非常停止、安全扉、フィードバック の監視。

価格要問合せ
PNOZ 10 230-240VAC 6n/o 4n/c
774006
GTIN: 4046548012651
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 6 N/O、4 N/C、UB = 230~240 V AC/DC、 幅: 90 mm、スクリュー式端子付属、非常停止、安全扉、 フィードバックの監視。

価格要問合せ
PZW 30/24VDC 1n/o 2n/c
774019
GTIN: 4046548012576
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線、 出力: 1 N/O、2 N/C、UB = 24 V DC、幅: 45 mm、スクリュー式端子 付属、パルスタイマーリレー、フィードバックの監視、 パルス時間12レベル (0.5~30秒)。

価格要問合せ
PNOZ X7.1 24VAC/DC 1n/o 1n/c
774051
GTIN: 4046548012378
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線、 出力: 1 N/O、1 N/C、自動/手動スタート、UB = 24 V AC/DC、 幅: 22.5 mm、スクリュー式端子付属、非常停止、安全扉、 フィードバックの監視。

価格要問合せ
PNOZ X7 240VAC 2n/o
774057
GTIN: 4046548012323
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線、 出力: 2 N/O、自動/手動スタート、UB = 240 V AC、幅: 22.5 mm、スクリュー式端子付属、非常停止、 安全扉の監視。

価格要問合せ
PNOZ X7 120VAC 2n/o
774055
GTIN: 4046548012347
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線、 出力: 2 N/O、自動/手動スタート、UB = 120 V AC、幅: 22.5 mm、スクリュー式端子付属、非常停止、 安全扉の監視。

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2
  • 3

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください