Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: Pro každé tlačítko 1 NO a 1 NC,
výstupy: 3 NO, 1 NC, 1 polovodič., UB = 230 V AC, šířka: 45 mm,zasouvatelné
šroubovací svorky, dvouruční ovládání / monitorování souběhu
tlačítek dvouručního ovládání, zpětnovazební okruh.
Na vyžádání
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení
s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 spínací kontakty, 1rozpínací kontakt, 1 signální polov.,
automatický/monitorovaný start, UB 24 V AC/DC, šířka: 45 mm,zasouvatelné
pružinové svorky, monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří.
Na vyžádání
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení
s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 2 spínací kontakty,
automatický/ruční/monitorovaný start, UB 24 V AC/DC, šířka: 22,5
mm, zasouvatelné šroubovací svorky, monitorování nouzového zastavení,ochranných dveří.
Na vyžádání
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1kanálové zapojení,
výstupy: 3 NO, 1 NC, UB = 230 V AC, šířka: 90 mm, integrované šroubovacísvorky,
monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří, zpětnovazebníhookruhu.
Na vyžádání
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení
s identifikací příčného zkratu, výstupy: 7 spínacích kontaktů, 1rozpínací kontakt, 2 sign.polov.,
automatický/ruční/monitorovaný start, UB 24 V AC/DC, šířka: 90 mm,
integrované šroubovací svorky, monitorování nouzového zastavení,ochranných dveří.
Na vyžádání
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení
bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 spínací kontakty,
automatický/ruční/monitorovaný start, UB 24 V AC/DC, šířka: 45 mm,
integrované šroubovací svorky, monitorování nouzového zastavení,ochranných dveří.
Na vyžádání
Rozšíření kontaktů, vstupy: 1-kanálové zapojení, výstupy: 4 spínací
kontakty, UB
24 V DC, šířka: 22,5 mm, integrované šroubovací svorky, rozšiřujícímodul
bezpečnostních
kontaktů.
Na vyžádání
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení
s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 5 spínacích kontaktů, 1rozpínací kontakt, UB 24 V DC, šířka:
45 mm, integrované šroubovací svorky, monitorování nouzového zastavení,ochranných dveří.
Na vyžádání
Rozšíření kontaktů, vstupy: 1-kanálové zapojení, výstupy: 4 spínacíkontakty, UB
24 V DC, šířka: 22,5 mm, zasouvatelné šroubovací svorky, rozšiřujícímodul
bezpečnostních
kontaktů.
Na vyžádání
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení
s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 NO, 1 NC, 2 NCt,
automatický/monitorovaný start, UB = 24 V DC, šířka: 90 mm, zasouvatelné
šroubovací svorky, monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří,světelné mříže,
doba odpadnutí 12 úrovní 0,1 - 30 s.
Na vyžádání
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 2kanálové zapojení
s identifikací příčného zkratu, výstupy: 6 NO, 4 NC, UB = 24 V DC,šířka: 90
mm, integrované šroubovací svorky, snímač ochranných dveří,
monitorování souběhu cca 4 s, zpětnovazební okruh.
Na vyžádání
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení
bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 NO, 1 NC, 2 NOt, UB = 24 VDC,
(Japonsko), šířka: 112,5 mm, šroubovací svorky integrované, monitorování
nouzového zastavení, ochranných dveří, se dvěma nezávisle nastavitelnými
kontakty se zpožděným odpadnutím,12 úrovní z 1 - 20 s a 0,1 - 3 s.
Na vyžádání
Bezpečnostní spínací modul (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení
s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 6 NO, 4 NC, UB = 48 V AC,šířka:
90 mm, integrované šroubovací svorky, monitorování nouzového zastavení,ochranných dveří,
zpětnovazebního okruhu.
Na vyžádání
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2-kanálové zapojení
s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 spínací kontakty, 1rozpínací kontakt, 2 zpožděný spínací kontakt,
automatický/ruční start, UB 24 V DC, šířka: 112,5 mm,
šroubovací svorky integrované, monitorování nouzového zastavení,ochranných dveří, se
dvěma nezávisle nastavitelnými kontakty se zpožděným odpadnutím,
doba odpadnutí 12 úrovní z 1 - 20 s/0,1 - 3 s.
Na vyžádání
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení
s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 6 NO, 4 NC, UB = 24 V DC,šířka:
90 mm, integrované šroubovací svorky, monitorování nouzového zastavení,ochranných dveří,
vratného okruhu.
Na vyžádání
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení
s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 6 NO, 4 NC, UB = 240 V AC,
šířka: 90 mm, integrované šroubovací svorky, monitorování nouzovéhozastavení,
ochranných dveří, zpětnovazebního okruhu.
Na vyžádání
PZW 30/24VDC 1n/o 2n/c
Výběhový produkt
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1kanálové zapojení,
výstupy: 1 NO, 2 NC, UB = 24 V DC, šířka: 45 mm, integrované šroubovací
svorky, pulzní časové relé, monitorování zpětného okruhu,
doby stírání 12 úrovní 0,5 - 30 s.
Na vyžádání
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1kanálové zapojení,
výstupy: 1 NO, 1 NC, automatický/ruční start, UB 24 V AC/DC,
šířka: 22,5 mm, integrované šroubovací svorky, monitorování nouzovéhozastavení,
ochranných dveří, zpětnovazebního okruhu.
Na vyžádání
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1kanálové zapojení,
výstupy: 2 NO, automatický/ruční start, UB = 240 V DC, šířka:
22,5 mm, integrované šroubovací svorky, monitorování nouzovéhozastavení,
ochranných dveří.
Na vyžádání
Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1kanálové zapojení,
výstupy: 2 NO, automatický/ruční start, UB = 120 V DC, šířka:
22,5 mm, integrované šroubovací svorky, monitorování nouzovéhozastavení,
ochranných dveří.
Na vyžádání
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.