text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
  • 1(current)
  • 2
  • 3
217 Ürün bulundu
P2HZ X1P 230VAC 3n/o 1n/c 2so
777438
GTIN: 4046548009651
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Buton başına 1 N/O, 1 N/C, çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB = 230 V AC, genişlik: 45 mm, geçmeli vidalı terminaller, çift el kontrol rölesi/çift el buton ile eş zamanlı izleme, geri bildirim döngüsü.

istek üzerine
PNOZ X3P C 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so
787310
GTIN: 4046548008456
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 3N/O, 1 N/C,1 SC, otomatik/izlenen çalıştırma, UB 24 V AC/DC, genişlik: 45 mm, geçmeli yaylı terminaller, E-STOP izleme, emniyet kapıları.

istek üzerine
PNOZ X2P 24VACDC 2n/o
777303
GTIN: 4046548009873
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 2N/O, otomatik/manuel/izlenen çalıştırma, UB 24 V AC/DC, genişlik: 22,5 mm, geçmeli vidalı terminaller, E-STOP izleme, emniyet kapıları.

istek üzerine
PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c
775850
GTIN: 4046548061604
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: 1 kanallı kablolama, çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, UB = 230 V AC, genişlik: 90 mm, entegre vidalıterminaller, E-STOP izleme, emniyet kapıları, geri bildirim döngüsü.

istek üzerine
PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774080
GTIN: 4046548012132
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 7 N/O, 1 N/C, 1SC, otomatik/manuel/izlenen çalıştırma, UB 24 V AC/ DC, genişlik: 90 mm, entegre vidalı terminaller, E-STOP izleme, emniyet kapıları.

istek üzerine
PNOZ X6 24VAC 24VDC 3n/o
774729
GTIN: 4046548010435
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 3 N/O, otomatik/manuel/izlenen çalıştırma, UB 24 V AC/DC, genişlik: 45 mm, entegre vidalı terminaller, E-STOP izleme, emniyet kapıları.

istek üzerine
PZE X4 24VDC 4n/o
774585
GTIN: 4046548010770
Kontak genişletme, girişler: 1 kanallı kablolama, çıkışlar: 4 N/O, UB 24 V DC, genişlik: 25 mm, entegre vidalı terminaller, emniyetle ilgili kontrol bileşenleri ile bağlantılı olarak kontak genişlemesi için kontak bloğu.

istek üzerine
PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c
774549
GTIN: 4046548010947
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 5N/O, 1 N/C,UB 24 V DC, genişlik: 45 mm, entegre vidalı terminaller, E-STOP izleme, emniyet kapıları.

istek üzerine
PZE X4P 24VDC 4n/o
777585
GTIN: 4046548009330
Kontak genişletme, girişler: 1 kanallı kablolama, çıkışlar: 4 N/O, UB 24 V DC, genişlik: 25 mm, geçmeli vidalı terminaller, emniyetle ilgilikontrol bileşenleri ile bağlantılı olarak kontak genişlemesi için kontak bloğu.

istek üzerine
PNOZ XV3.1P 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
777520
GTIN: 4046548009507
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 3N/O, 1 N/C,1 N/O t-d, otomatik/izlenen çalıştırma, UB = 24 V DC, genişlik: 90 mm, geçmeli vidalı terminaller, E-STOP izleme, emniyet kapıları, ışık perdesi, 0,1-30 sn arası 12 seviyeli ayırma süresi.

istek üzerine
PST 4 24 V DC 6N/O 4N/C
720300
GTIN: 4046548013436
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı 2 kanallı kablolama, çıkışlar: 6 N/O, 4 N/C, UB =24 V DC, genişlik: 90 mm, entegre vidalı terminaller, emniyet kapısı monitörü, yaklaşık 4 sn eşzamanlı izleme, geri bildirim döngüsü.

istek üzerine
PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774012
GTIN: 4046548012613
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C,2N/O t-d, UB = -24 V DC (Japonya), genişlik: 112,5 mm, entegre vidalı terminaller, E-STOP izleme, emniyet kapıları, geri bildirim döngüsü, iki bağımsız olarakayarlanabilen enerji kesmede gecikme kontağı ile,1 - 20 sn ve 0,1 - 3 sn'den başlayan12 seviyeli ayırma süresi.

istek üzerine
PNOZ 10 48VAC 6n/o 4n/c
774002
GTIN: 4046548012675
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 6N/O, 4 N/C,UB = 48 V AC, genişlik: 90 mm, entegre vidalı terminaller, E-STOP izleme, emniyet kapıları, geri bildirim döngüsü.

istek üzerine
PNOZ 2VQ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774013
GTIN: 4046548012606
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 3N/O, 1 N/C,1 STD, otomatik/manuel çalıştırma, UB 24 V DC, genişlik: 112,5 mm, entegre vidalı terminaller, E-STOP izleme, emniyet kapıları, iki bağımsız olarak ayarlanabilen enerji kesmede gecikme kontağı ile, 1-20 sn/0,1-3 sn'den başlayan 12 seviyeli ayırma süresi.

istek üzerine
PNOZ 10 24VDC 6n/o 4n/c
774009
GTIN: 4046548012637
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 6N/O, 4 N/C,UB = 24 V DC, genişlik: 90 mm, entegre vidalı terminaller, E-STOP izleme, emniyet kapıları, geri bildirim döngüsü.

istek üzerine
PNOZ 10 230-240VAC 6n/o 4n/c
774006
GTIN: 4046548012651
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamasız 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 6N/O, 4 N/C,UB = 230 - 240 V AC/DC, genişlik: 90 mm, entegre vidalı terminaller, E-STOP izleme, emniyetkapıları, geri bildirim döngüsü.

istek üzerine
PZW 30/24VDC 1n/o 2n/c
774019
GTIN: 4046548012576
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: 1 kanallı kablolama, çıkışlar: 1 N/O, 2 N/C, UB = 24 V DC, genişlik: 45 mm, entegre vidalı terminaller, darbe zamanlayıcı rölesi, geri bildirim döngüsü izleme, 0,5 - 30 sn 12 seviyeli darbe süreleri.

istek üzerine
PNOZ X7.1 24VAC/DC 1n/o 1n/c
774051
GTIN: 4046548012378
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: 1 kanallı kablolama, çıkışlar: 1 N/O, 1 N/C, otomatik/manuel çalıştırma, UB = 24 V AC/DC, genişlik: 22,5 mm, entegre vidalı terminaller, E-STOP izleme, emniyetkapıları, geri bildirim döngüsü.

istek üzerine
PNOZ X7 240VAC 2n/o
774057
GTIN: 4046548012323
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: 1 kanallı kablolama, çıkışlar: 2 N/O, otomatik/manuel çalıştırma, UB = 240 V AC, genişlik: 22,5 mm, entegre vidalı terminaller, E-STOP izleme, emniyet kapıları.

istek üzerine
PNOZ X7 120VAC 2n/o
774055
GTIN: 4046548012347
Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: 1 kanallı kablolama, çıkışlar: 2 N/O, otomatik/manuel çalıştırma, UB = 120 V AC, genişlik: 22,5 mm, entegre vidalı terminaller, E-STOP izleme, emniyet kapıları.

istek üzerine
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin