Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: cablaggio mono/bicanale
con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 3 NA, 1 NC, 2 NA ist.,
avvio automatico/controllato , UB = 24 V DC, larghezza: 90 mm, morsettia vite
”plug-in”, controllo arresto di emergenza, ripari mobili, barrierefotoelettriche,
tempo di sgancio 12 livelli 0,1 - 30 s.
Su richiesta
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: ciascuno 1 NA, 1 NC per ognipulsante,
Uscite: 3 NA, 1 NC, 2 SC, UB = 230 V AC, Larghezza: 45 mm, morsetti
“plug-in” con tecnologia a vite, dispositivo di comando bimanuale/controllo della
simultaneità di pulsanti bimanuali, circuito di retroazione.
Su richiesta
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggiomono/bicanalecon/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 3 NO, 1NC, 1 semiconduttore,start automatico/controllato, UB 24 V AC/DC,larghezza: 45 mm, morsettia molla estraibili, controllo dell’arresto diemergenza, ripari mobili.
Su richiesta
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale
con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 2 NO,
start manuale/automatico/controllato, UB 24 V AC/DC, larghezza: 22,5
mm, morsetti a vite estraibili, controllo arresto di emergenza, riparimobili.
Su richiesta
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio monocanale,
Uscite: 3 NA, 1 NC, UB = 230 V AC, Larghezza: 90 mm, morsetti a vite
integrati, controllo di arresto di emergenza, ripari mobili, circuito diretroazione.
Su richiesta
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale
con rilevamento del cortocircuito, uscite: 7 NO, 1 NC, 2 semiconduttore,
start manuale/automatico/controllato, UB 24 V AC/DC, larghezza: 90 mm,
morsetti a vite integrati, controllo arresto di emergenza, riparimobili.
Su richiesta
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale
senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 3 NO,
start manuale/automatico/controllato, UB 24 V AC/DC, larghezza: 45 mm,
morsetti a vite integrati, controllo arresto di emergenza, riparimobili.
Su richiesta
Espansione dei contatti, ingressi: Cablaggio a 1 canale, uscite: 4 NO,UB
24 V DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite estraibili,
modulo contatti per l’espansione dei contatti
in combinazione con parti del sistema di controllo dedicate allasicurezza.
Su richiesta
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi:
Cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite:5 NO, 1 NC, UB 24 V DC, larghezza:
45 mm, morsetti a vite integrati, controllo arresto di emergenza ,riparimobili.
Su richiesta
Espansione dei contatti, ingressi: Cablaggio a 1 canale, uscite: 4 NO,UB24 V DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite estraibili,
modulo contatti per l’espansione dei contatti
in combinazione con parti del sistema di controllo dedicate allasicurezza.
Su richiesta
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio bicanale
con rilevamento del cortocircuito, Uscite: 6 NA, 4 NC, UB = 24 V DC,Larghezza: 90
mm, morsetti a vite integrati, controllo per riparo mobile,
controllo di simultaneità ca. 4 s, circuito di retroazione.
Su richiesta
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale
senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 3 NA, 1 NC, 2 NA ist., UB =-24 V DC
(Giappone), Larghezza: 112,5 mm, morsetti a vite integrati, controllo di
arresto di emergenza, ripari mobili, circuito di retroazione, con duecontatti impostabili in modo
indipendente con ritardo allo sgancio, 12 livelli da 1 - 20 s e 0,1 - 3s.
Su richiesta
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale
con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 6 NA, 4 NC, UB = 48 VAC, Larghezza:
90 mm, morsetti a vite integrati, controllo di arresto di emergenza,ripari mobili,
circuito di retroazione.
Su richiesta
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale
con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 3 NO, 1 NC, 2 SZ
start manuale/automatico, UB 24 V DC,larghezza: 112,5 mm,
morsetti a vite integrati , controllo arresto di emergenza , riparimobili con
due contatti con ritardo di sgancio, impostabili singolarmente,
Tempo di sgancio 12 livelli da 1 - 20 s/0,1 - 3 s.
Su richiesta
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale
con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 6 NA, 4 NC, UB = 24 VDC, Larghezza:
90 mm, morsetti a vite integrati, controllo di arresto di emergenza,ripari mobili,
circuito di retroazione.
Su richiesta
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale
con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 6 NA, 4 NC, UB = 230 -240 V AC,
Larghezza: 90 mm, morsetti a vite integrati, controllo di arresto diemergenza,
ripari mobili, circuito di retroazione.
Su richiesta
PZW 30/24VDC 1n/o 2n/c
Articolo in corso di dismissione
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio monocanale,
Uscite: 1 NA, 2 NC, UB = 24 V DC, Larghezza: 45 mm, morsetti a vite
integrati, relè temporizzato impulsivo, controllo circuito diretroazione,
tempi di impulso 12 livelli da 0,5 - 30 s.
Su richiesta
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio monocanale,
Ingressi: 1 NA, 1 NC, avvio automatico/manuale, UB = 48 - 24 V AC/DC,
Larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite integrati, controllo di arresto diemergenza,
ripari mobili, circuito di retroazione.
Su richiesta
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio monocanale,
Uscite: 2 NA, avvio automatico/manuale, UB = 240 V AC, Larghezza:
22,5 mm, morsetti a vite integrati, controllo di arresto di emergenza,
ripari mobili.
Su richiesta
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio monocanale,
Uscite: 2 NA, avvio automatico/manuale, UB = 120 V AC, Larghezza:
22,5 mm, morsetti a vite integrati, controllo di arresto di emergenza,
ripari mobili.
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.