Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
PITestop active, set bestaande uit noodstopknop
activeerbaar/deactiveerbaar met knipperfunctie, zonder logo en
noodstops ...
€216.60
PITestop, noodstop-/contactblokset, bestaande uit noodstopknop met
noodstopsymbool en logo en contactblok met bewaking, ...
€36.22
PITestop, noodstopknop, IP65, diameter 68 mm (grote versie),
onbedrukt (zonder logo), inbouwdiameter 22,3 mm.
€23.82
PITestop, bedrijfsstopknop IP65, LED-ringverlichting incl.
aansluitmodule, inbouwdiameter: 22,3 mm.
€67.19
PITestop, bedrijfsstopknop IP65, inbouwdiameter: 22,3 mm.
€20.01
PITestop, bedrijfsstopknop IP65, sleutelschakelaar, inbouwdiameter:
22,3 mm.
€64.10
PITestop, contactblok, 1n/c, klem met schroeftechniek.
€5.77
PITestop, contactblok, 1n/o, klem met schroeftechniek.
€5.77
PITestop, contactblok, 1n/c + 1n/c met bewaking, klemmen met
schroeftechniek.
€17.32
PITestop, contactblok, 1n/c + 1n/c met bewaking, 1n/o, klemmen met
schroeftechniek.
€22.47
PITestop, contactblok, 2n/c, klem met schroeftechniek.
€9.94
PITestop, contactblok, 1n/c met bewaking, klem met schroeftechniek.
€12.89
PITestop, contactblok, 1n/c, 1n/o, klem met schroeftechniek.
€9.94
PITestop, contactblok, 1n/c met bewaking, klem met schroeftechniek.
€12.16
PITestop, contactblok, 1n/c, klem met schroeftechniek.
€5.77
PITestop, contactblok, 2n/c, 1n/o, klemmen met schroeftechniek.
€14.86
PITestop, contactblok, 1n/c met bewaking, 1n/o, klemmen met
schroeftechniek.
€17.32
PITestop, noodstop/contactblok incl. opbouwbehuizing, set bestaande uit:
noodstopknop met contactblok, 2 n/c, klemmen me ...
€45.68
PITestop, noodstop-/contactblokset bestaande uit noodstopknop met
contactblok, 2 n/c, 1 n/o, klemmen met schroeftechniek ...
€42.13
PITestop, noodstop-/contactblokset bestaande uit noodstopknop met
contactblok, 2 n/c, klemmen met schroeftechniek.
€36.85
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.