text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSS SB BUSCABLE0 MOVE

제품 번호: 311071
GTIN: 
Three-core drag chain suitable SafetyBUS p bus cable for flexible laying in the plant. Designed for approx. 10 million alternating bends.

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


승인 -  
 
케이블 K1 절연 저항 5 GOhm x km  
일반 특성 임피던스 K1 100 - 120Ohm  
대기 온도 -20  
80  
케이블 소재 K1 Cu  
케이블 K1 절연 재료 PP (9Y)  
케이블 유형 K1 Li09YC11Y  
실드 표면 소재 K1 Sn  
컬러 케이블 절연 1 시그널 옐로우 RAL1003  
케이블 절연 소재 1 PUR/TMPU  
케이블의 트레일링 능력 1 예  
(설치 시) 휨 반경 K1 5 x Ø  
최대 외부 직경 케이블 K1 8.2  
8.2  
도체 단면적 0.75  
0.75  
케이블 단면 AWG K1 18  
스트랜딩 K1 3 코어 및 필러  
쉴드 K1 예  
쉴드 타입 K1 와이어 메쉬  
컨덕터 수 3  
케이블 K1의 승인 UL AWM-Style 20236  
순중량 85  
총중량 85  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant